Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter 1 Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
56 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
3,3877 kr - 3,3877 kr 22957 I lager
11.1 mm
Svart
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,6984 kr - 3,6984 kr 65770 I lager
15.9 mm
Svart
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
41,5852 kr - 41,5852 kr 1822 I lager
50.0 mm
Svart
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
160,0537 kr - 160,0537 kr 3 I lager
82.6 mm
Svart
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
5,5624 kr - 5,5624 kr 10695 I lager
19.1 mm
Svart
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,4142 kr - 0,4142 kr 54207 I lager
1.6 mm
Svart
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
47,2512 kr - 52,4734 kr 111 I lager
38.0 mm
Svart
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,8817 kr - 3,2961 kr 92958 I lager
4.8 mm
Svart
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
10249482 9,9266 kr - 9,9266 kr 5582 I lager
23.8 mm
Svart
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
39,233 kr - 43,5676 kr 1244 I lager
36.0 mm
Svart
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
22,7084 kr - 22,7084 kr 215 I lager
37.3 mm
Svart
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
32,3095 kr - 32,3095 kr 1450 I lager
47.6 mm
Svart
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,6435 kr - 0,8033 kr 48498 I lager
0.6 mm
Svart
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
82,1645 kr - 82,1645 kr Fråga angående leveranstidhär
61.9 mm
Svart
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
31,4811 kr - 34,9872 kr Fråga angående leveranstidhär
31.0 mm
Svart
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
6,095 kr - 6,7755 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
Svart
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,7929 kr - 0,9926 kr 10608 I lager
0.8 mm
Svart
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
23,9806 kr - 23,9806 kr 188 I lager
38.1 mm
Svart
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
9,3644 kr - 9,3644 kr 56 I lager
23.0 mm
Svart
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
129,0312 kr - 129,0312 kr 20 I lager
76.2 mm
Svart
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
  • av 3
Konisk maskeringsplugg 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10377543

Prisintervall
3,3877 kr - 3,3877 kr

Lagernivåer
22957 I lager
Egenskaper
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Svart

10249451

Prisintervall
3,6984 kr - 3,6984 kr

Lagernivåer
65770 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249598

Prisintervall
41,5852 kr - 41,5852 kr

Lagernivåer
1822 I lager
Egenskaper
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Svart

10249642

Prisintervall
160,0537 kr - 160,0537 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Svart

10249468

Prisintervall
5,5624 kr - 5,5624 kr

Lagernivåer
10695 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Svart

10249277

Prisintervall
0,4142 kr - 0,4142 kr

Lagernivåer
54207 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10249697

Prisintervall
52,4734 kr - 47,2512 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Svart

10249314

Prisintervall
3,2961 kr - 0,8817 kr

Lagernivåer
92958 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249482

Prisintervall
9,9266 kr - 9,9266 kr

Lagernivåer
5582 I lager
Egenskaper
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10249673

Prisintervall
43,5676 kr - 39,233 kr

Lagernivåer
1244 I lager
Egenskaper
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249543

Prisintervall
22,7084 kr - 22,7084 kr

Lagernivåer
215 I lager
Egenskaper
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249581

Prisintervall
32,3095 kr - 32,3095 kr

Lagernivåer
1450 I lager
Egenskaper
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk plugg 0.6 mm 2.0 mm EPDM Svart

10287613

Prisintervall
0,8033 kr - 0,6435 kr

Lagernivåer
48498 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Svart

10249628

Prisintervall
82,1645 kr - 82,1645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10249666

Prisintervall
34,9872 kr - 31,4811 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249390

Prisintervall
6,7755 kr - 6,095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk plugg 0.8 mm 2.5 mm EPDM Svart

10287620

Prisintervall
0,9926 kr - 0,7929 kr

Lagernivåer
10608 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249550

Prisintervall
23,9806 kr - 23,9806 kr

Lagernivåer
188 I lager
Egenskaper
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Svart

10377574

Prisintervall
9,3644 kr - 9,3644 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Svart

10249635

Prisintervall
129,0312 kr - 129,0312 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Material
    EPDM