Meny Sök

Konformade knoppar

I lager

Avsmalnande knoppar ger samma grepp som kulknoppar, men med längre skaft. Finns i flera olika modeller och storlekar. Dessa spakknoppar är utmärkta för grepp, positionering, åtspänning och förflyttning.

Serienummer: SR1533 ,SR6538

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Typ av montage Köp
13,5908 kr - 21,0868 kr 249 I lager
35.1 mm
M10;M12
Self Tapping
18,1776 kr - 21,7769 kr 57 I lager
M8
Gängad pinnbult
8,6608 kr - 24,8233 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Through Hole
35,1858 kr - 46,2484 kr 54 I lager
M10
Gängat blindhål
24,653 kr - 34,04 kr 260 I lager
M6
Threaded Hole
57,5114 kr - 62,3348 kr 10 I lager
M10
Gängad pinnbult
20,0059 kr - 27,7203 kr 167 I lager
M6
Gängat blindhål
24,8165 kr - 34,4709 kr 128 I lager
M10
Gängat blindhål
42,6022 kr - 56,0152 kr 244 I lager
M12
Gängat blindhål
31,5574 kr - 41,365 kr 379 I lager
M8
Threaded Hole
13,7109 kr - 18,5798 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Through Hole
9,0797 kr - 19,0673 kr 4300 I lager
M6
57,5114 kr - 62,3348 kr 26 I lager
M10
Gängad pinnbult
8,3595 kr - 17,5549 kr 2450 I lager
M5
104,9393 kr - 111,8868 kr 3 I lager
M12
Gängad pinnbult
33,2989 kr - 48,2592 kr 78 I lager
M12
Gängad pinnbult
36,7816 kr - 39,4979 kr 195 I lager
M8
Gängat blindhål
49,2106 kr - 51,2754 kr 21 I lager
M10
Gängat blindhål
81,6325 kr - 87,884 kr 50 I lager
M12
Gängat blindhål
30,9603 kr - 67,6098 kr 424 I lager
M6
Gängat blindhål
  • av 4
Avsmalnande knopp 1.380 in M10;M12 TPE Svart

10558478

Prisintervall
21,0868 kr - 13,5908 kr

Lagernivåer
249 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    35.1 mm
  • Knopphöjd
    50.8 mm
  • Bredd, axelns centrum till änden
    12.7 mm
  • Innergängans storlek
    M10;M12
  • Insatsmaterial
    Självgängande
Avsmalnande knopp 21.0 mm M8 Svart

10260739

Prisintervall
21,7769 kr - 18,1776 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 18.0 mm M8 Svart PA

10260760

Prisintervall
24,8233 kr - 8,6608 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Through Hole
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 26.0 mm M10 Svart PA

10214220

Prisintervall
46,2484 kr - 35,1858 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängat blindhål
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 20.0 mm M6 Svart

10214268

Prisintervall
34,04 kr - 24,653 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Threaded Hole
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 23.0 mm M10 Svart

10189399

Prisintervall
62,3348 kr - 57,5114 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7326909890
Avsmalnande knopp 20.0 mm M6 Svart PA

10214152

Prisintervall
27,7203 kr - 20,0059 kr

Lagernivåer
167 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängat blindhål
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 23.0 mm M10 Svart PA

10214190

Prisintervall
34,4709 kr - 24,8165 kr

Lagernivåer
128 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängat blindhål
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7318159589
Avsmalnande knopp 26.0 mm M12 Svart PA

10214237

Prisintervall
56,0152 kr - 42,6022 kr

Lagernivåer
244 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängat blindhål
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 20.0 mm M8 Svart

10214275

Prisintervall
41,365 kr - 31,5574 kr

Lagernivåer
379 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Threaded Hole
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 23.0 mm M10 Svart PA

10260784

Prisintervall
18,5798 kr - 13,7109 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Through Hole
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 18.0 mm M6 Svart

10261118

Prisintervall
19,0673 kr - 9,0797 kr

Lagernivåer
4300 I lager
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    Nylon 6
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7318190090
Avsmalnande knopp 23.0 mm M10 Svart

10189382

Prisintervall
62,3348 kr - 57,5114 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7326909890
Avsmalnande knopp 15.0 mm M5 Svart

10261156

Prisintervall
17,5549 kr - 8,3595 kr

Lagernivåer
2450 I lager
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    Nylon 6
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 31.0 mm M12 Svart

10189276

Prisintervall
111,8868 kr - 104,9393 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7326909890
Avsmalnande knopp 26.0 mm M12 Svart

10380383

Prisintervall
48,2592 kr - 33,2989 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Avsmalnande knopp 23.0 mm M8 Svart Fenolplast

10189429

Prisintervall
39,4979 kr - 36,7816 kr

Lagernivåer
195 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängat blindhål
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 28.0 mm M10 Svart Fenolplast

10189481

Prisintervall
51,2754 kr - 49,2106 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängat blindhål
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 29.0 mm M12 Svart Fenolplast

10189306

Prisintervall
87,884 kr - 81,6325 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängat blindhål
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 21.0 mm M6 Svart Fenolplast

10189368

Prisintervall
67,6098 kr - 30,9603 kr

Lagernivåer
424 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängat blindhål
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790