Meny Sök

Konformade knoppar

I lager

Avsmalnande knoppar ger samma grepp som kulknoppar, men med längre skaft. Finns i flera olika modeller och storlekar. Dessa spakknoppar är utmärkta för grepp, positionering, åtspänning och förflyttning.

Serienummer: SR1533 ,SR6538

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Typ av montage Köp
9,0941 kr - 14,1527 kr 1422 I lager
35.1 mm
M6;M8
Självgängande
13,9986 kr - 21,7195 kr 249 I lager
35.1 mm
M10;M12
Självgängande
34,2978 kr - 49,707 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
Gängad pinnbult
14,1223 kr - 19,1372 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Through Hole
9,352 kr - 19,6393 kr 2800 I lager
M6
21,159 kr - 31,6684 kr 193 I lager
41.4 mm
M10;M12
Självgängande
8,6878 kr - 13,4941 kr 929 I lager
35.1 mm
M10;M12
Självgängande
32,5041 kr - 42,606 kr 379 I lager
M8
Threaded Hole
48,8338 kr - 52,8137 kr 90 I lager
M12
Gängat blindhål
59,2368 kr - 64,2049 kr 10 I lager
M10
Gängad pinnbult
20,606 kr - 28,5519 kr 20 I lager
M6
Gängat blindhål
25,5609 kr - 35,505 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Gängat blindhål
18,7229 kr - 22,4303 kr 16 I lager
M8
Gängad pinnbult
8,9206 kr - 25,568 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Through Hole
21,4009 kr - 29,4203 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Through Hole
11,3912 kr - 23,9215 kr 1930 I lager
M10
43,8802 kr - 57,6956 kr 244 I lager
M12
Gängat blindhål
8,6102 kr - 18,0816 kr 2450 I lager
M5
18,936 kr - 39,7656 kr 3605 I lager
M12
27,9329 kr - 58,6591 kr 1440 I lager
M5
Gängat blindhål
  • av 4
Avsmalnande knopp 1.380 in M6;M8 PP Svart

10558393

Prisintervall
14,1527 kr - 9,0941 kr

Lagernivåer
1422 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    35.1 mm
  • Knopphöjd
    50.8 mm
  • Bredd, axelns centrum till änden
    16.0 mm
  • Innergängans storlek
    M6;M8
  • Insatsmaterial
    Självgängande
Avsmalnande knopp 1.380 in M10;M12 TPE Svart

10558478

Prisintervall
21,7195 kr - 13,9986 kr

Lagernivåer
249 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    35.1 mm
  • Knopphöjd
    50.8 mm
  • Bredd, axelns centrum till änden
    12.7 mm
  • Innergängans storlek
    M10;M12
  • Insatsmaterial
    Självgängande
Avsmalnande knopp 26.0 mm M12 Svart

10380383

Prisintervall
49,707 kr - 34,2978 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Avsmalnande knopp 23.0 mm M10 Svart PA

10260784

Prisintervall
19,1372 kr - 14,1223 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Through Hole
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 18.0 mm M6 Svart

10261118

Prisintervall
19,6393 kr - 9,352 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    Nylon 6
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7318190090
Avsmalnande knopp 1.630 in M10;M12 TPE Svart

10558492

Prisintervall
31,6684 kr - 21,159 kr

Lagernivåer
193 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    41.4 mm
  • Knopphöjd
    61.5 mm
  • Bredd, axelns centrum till änden
    19.1 mm
  • Innergängans storlek
    M10;M12
  • Insatsmaterial
    Självgängande
Avsmalnande knopp 1.380 in M10;M12 PP Svart

10558461

Prisintervall
13,4941 kr - 8,6878 kr

Lagernivåer
929 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    35.1 mm
  • Knopphöjd
    50.8 mm
  • Bredd, axelns centrum till änden
    18.3 mm
  • Innergängans storlek
    M10;M12
  • Insatsmaterial
    Självgängande
Avsmalnande knopp 20.0 mm M8 Svart

10214275

Prisintervall
42,606 kr - 32,5041 kr

Lagernivåer
379 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Threaded Hole
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 28.0 mm M12 Svart Fenolplast

10189498

Prisintervall
52,8137 kr - 48,8338 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängat blindhål
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 23.0 mm M10 Svart

10189399

Prisintervall
64,2049 kr - 59,2368 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7326909890
Avsmalnande knopp 20.0 mm M6 Svart PA

10214152

Prisintervall
28,5519 kr - 20,606 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängat blindhål
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 23.0 mm M10 Svart PA

10214190

Prisintervall
35,505 kr - 25,5609 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängat blindhål
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7318159589
Avsmalnande knopp 21.0 mm M8 Svart

10260739

Prisintervall
22,4303 kr - 18,7229 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 18.0 mm M8 Svart PA

10260760

Prisintervall
25,568 kr - 8,9206 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Through Hole
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 28.0 mm M16 Svart PA

10260807

Prisintervall
29,4203 kr - 21,4009 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Through Hole
  • Gängstorlek
    M16
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 28.0 mm M10 Svart

10261132

Prisintervall
23,9215 kr - 11,3912 kr

Lagernivåer
1930 I lager
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    Nylon 6
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 26.0 mm M12 Svart PA

10214237

Prisintervall
57,6956 kr - 43,8802 kr

Lagernivåer
244 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängat blindhål
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 15.0 mm M5 Svart

10261156

Prisintervall
18,0816 kr - 8,6102 kr

Lagernivåer
2450 I lager
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    Nylon 6
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 31.0 mm M12 Svart

10261194

Prisintervall
39,7656 kr - 18,936 kr

Lagernivåer
3605 I lager
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    Nylon 6
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 14.0 mm M5 Svart Fenolplast

10189313

Prisintervall
58,6591 kr - 27,9329 kr

Lagernivåer
1440 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängat blindhål
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090