Meny Sök

Klämmor för delad dragning

I lager

Kabelklämma för upp till 7,5 mm kabeldiameter för införande i hål med diameter 6,2 mm. Eftersom den är delad kan den sättas på plats i efterhand.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
1 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
1,1382 kr - 2,0239 kr 5287 I lager
Tudelad kabelklämma, tryckmontering 6.2 mm 11.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10246009

Prisintervall
2,0239 kr - 1,1382 kr

Lagernivåer
5287 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
  • UL/CSA Beskrivning
    UL