Meny Sök

Tudelad kabelklämma, tryckmontering 6.2 mm 11.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

This push in wire saddle is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6 and is easily pushed into a panel. The omega clip secure cables close to the fixing point.
Essentra artikelnummer:

10246009

Tillverkarens artikelnummer:

460319

8487 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 1,9649 kr
1000 - 1999 1,1835 kr
2000 + 1,1051 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

196,49 kr

100 x 1,9649 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
UL/CSA Beskrivning UL

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss