Försänkt monterade klaffgångjärn används i många olika tillämpningar. De passar bäst för dörrar som installerats i nivå. Serien kallas även ytmonterade gångjärn och erbjuder olika typer av försänkta hål beroende på hur pass starkt stöd som tillämpningen kräver. Finns i olika material för att passa tillämpningar utomhus eller inomhus. Finns också med olika rotationsvinkel.
Serienummer: SR5506 ,SR5562
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Antal monteringshål | Slutför | Material | Form på blad | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,8162 kr - 17,4273 kr | 761 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Glasfylld nylon
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 2 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 10087664 | 55,2807 kr - 77,393 kr | 1769 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Svart pulverlackering
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Kvadratisk
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 76,6977 kr - 332,8682 kr | 3341 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Polerad
|
304 Rostfritt stål
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 41,6092 kr - 62,5382 kr | 2844 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Rundad
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 90,2563 kr - 90,2563 kr | 1930 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Vinklad
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 348,3776 kr - 1 754,3957 kr | 14 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Svart anodiserat
|
Aluminium
|
Rektangulär
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 35,3336 kr - 36,2213 kr | 1030 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Matt
|
Nylon
|
Rektangulär
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 14,8655 kr - 19,7184 kr | 546 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Glasfylld nylon
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 45,6731 kr - 63,9424 kr | 578 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Krompläterad
|
Zinklegering
|
Kvadratisk
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 16,9796 kr - 103,7252 kr | 1676 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Polerad
|
304 Rostfritt stål
|
|
1.949 in
49.5 mm
|
||
| 18,8153 kr - 81,6587 kr | 908 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Vinklad
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 142,9439 kr - 719,8475 kr | 88 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Svart anodiserat
|
Aluminium
|
Rektangulär
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 485,3189 kr - 3 658,5945 kr | 55 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Transparent anodiserat
|
Aluminium
|
Rektangulär
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 91,9942 kr - 128,7919 kr | 249 I lager |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 220,3265 kr - 1 661,0237 kr | 365 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Transparent anodiserat
|
Aluminium
|
Rektangulär
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 710 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 192,0747 kr - 1 448,051 kr | 120 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Nickelpläterad
|
GF PA
|
Pil
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 20,9841 kr - 38,8114 kr | 12224 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polerad
|
304 Rostfritt stål
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta