Meny Sök

Klaffgångjärn - Försänkt montage

I lager

Försänkt monterade klaffgångjärn används i många olika tillämpningar. De passar bäst för dörrar som installerats i nivå. Serien kallas även ytmonterade gångjärn och erbjuder olika typer av försänkta hål beroende på hur pass starkt stöd som tillämpningen kräver. Finns i olika material för att passa tillämpningar utomhus eller inomhus. Finns också med olika rotationsvinkel.

Serienummer: SR5506 ,SR5562

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
101 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bladtjocklek Totallängd Antal monteringshål Slutför Material Form på blad Total bredd Köp
24,689 kr - 38,4051 kr 1776 I lager
50.0 mm
4
50.0 mm
45,1149 kr - 70,1788 kr 351 I lager
50.0 mm
4
76.0 mm
49,1354 kr - 68,7895 kr 469 I lager
50.0 mm
6
76.0 mm
48,9199 kr - 68,4879 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
4
76.0 mm
40,962 kr - 45,5134 kr 3402 I lager
4.0 mm
135.0 mm
4
Stål
60.0 mm
14,8162 kr - 17,4273 kr 311 I lager
10.2 mm
48.0 mm
Glasfylld nylon
47.5 mm
2 I lager
5.2 mm
80.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
10087664 55,2807 kr - 77,393 kr 1259 I lager
4.0 mm
30.0 mm
4
Svart pulverlackering
Kromad pressgjuten zinklegering
Kvadratisk
30.0 mm
76,6977 kr - 332,8682 kr 2947 I lager
3.0 mm
60.0 mm
4
Polerad
304 Rostfritt stål
90.0 mm
41,6092 kr - 62,5382 kr 2804 I lager
1.5 mm
30.0 mm
4
Polerad
Rostfritt stål
Rundad
45.0 mm
90,2563 kr - 90,2563 kr 1930 I lager
2.0 mm
175.0 mm
8
Polerad
Rostfritt stål
Vinklad
38.0 mm
348,3776 kr - 1 754,3957 kr 14 I lager
3.0 mm
100.0 mm
6
Svart anodiserat
Aluminium
Rektangulär
82.5 mm
710 I lager
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
91,9942 kr - 128,7919 kr 244 I lager
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
89,6045 kr - 104,9926 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0 mm
39.5 mm
4
Matt
Plast
Rektangulär
38.0 mm
141,0989 kr - 165,6039 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
65.0 mm
4
Matt
Plast
Rektangulär
63.0 mm
210,764 kr - 327,8552 kr 7 I lager
4.0 mm
140.0 mm
4
63.0 mm
158,5025 kr - 260,3708 kr 83 I lager
4.0 mm
60.0 mm
4
60.0 mm
210,764 kr - 327,8552 kr 46 I lager
4.0 mm
150.0 mm
5
150.0 mm
61,0722 kr - 71,6707 kr 3360 I lager
9.0 mm
39.5 mm
4
Matt
Plast
Rektangulär
38.0 mm
  • av 6
Klaffgångjärn 50.0 mm 50.0 mm

20060992

Prisintervall
38,4051 kr - 24,689 kr

Lagernivåer
1776 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Allt material
    Zamak ZnAl4Cu1;rostfritt stål
  • Antal monteringshål
    4
  • Commodity Code
    8302100090
Klaffgångjärn 76.0 mm 50.0 mm

20061111

Prisintervall
70,1788 kr - 45,1149 kr

Lagernivåer
351 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total bredd
    76.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zinklegering Rostfritt stål
  • Antal monteringshål
    4
  • Commodity Code
    8302100090
Fritt svängande gångjärn 76.0 mm 50.0 mm

20061043

Prisintervall
68,7895 kr - 49,1354 kr

Lagernivåer
469 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total bredd
    76.0 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Antal monteringshål
    6
  • Commodity Code
    8302100090
Fritt svängande gångjärn 76.0 mm 50.0 mm

20061036

Prisintervall
68,4879 kr - 48,9199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total bredd
    76.0 mm
  • Allt material
    Zamak ZnAl4Cu1;rostfritt stål
  • Antal monteringshål
    4
  • Commodity Code
    8302100090
Klaffgångjärn 60.0 mm 135.0 mm Stål

20063771

Prisintervall
45,5134 kr - 40,962 kr

Lagernivåer
3402 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    4.0 mm
  • Monteringshål diameter
    6.8 mm
  • Totallängd
    135.0 mm
  • Total tjocklek
    9.0 mm
  • Total bredd
    60.0 mm
Gångjärn 47.5 mm 48.0 mm Glasfylld nylon

10285091

Prisintervall
17,4273 kr - 14,8162 kr

Lagernivåer
311 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    10.2 mm
  • Totallängd
    48.0 mm
  • Total tjocklek
    15.0 mm
  • Total bredd
    47.5 mm
  • Färg
    Svart
Klaffgångjärn 40.0 mm 80.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299951


Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    5.2 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Total tjocklek
    5.7 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
Klaffgångjärn 30.0 mm 30.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

10087664

Prisintervall
77,393 kr - 55,2807 kr

Lagernivåer
1259 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    4.0 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Total tjocklek
    7.5 mm
  • Total bredd
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
Klaffgångjärn 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

10203668

Prisintervall
332,8682 kr - 76,6977 kr

Lagernivåer
2947 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    3.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    90.0 mm
  • Slutför
    Polerad
  • Allt material
    304 Rostfritt stål
Klaffgångjärn 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Silver

10203699

Prisintervall
62,5382 kr - 41,6092 kr

Lagernivåer
2804 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Total bredd
    45.0 mm
  • Färg
    Silver
  • Slutför
    Polerad
Klaffgångjärn 38.0 mm 175.0 mm 2.0 mm Silver

10203712

Prisintervall
90,2563 kr - 90,2563 kr

Lagernivåer
1930 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Totallängd
    175.0 mm
  • Total bredd
    38.0 mm
  • Färg
    Silver
  • Slutför
    Polerad
Klaffgångjärn 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Svart

10208014

Prisintervall
1 754,3957 kr - 348,3776 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    3.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    82.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Svart anodiserat
Gångjärn 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299968


Lagernivåer
710 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    5.9 mm
  • Totallängd
    75.0 mm
  • Total tjocklek
    6.4 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

10104101

Prisintervall
128,7919 kr - 91,9942 kr

Lagernivåer
244 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    106.0 mm
  • Total tjocklek
    14.0 mm
  • Total bredd
    60.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Stål
Gångjärn 38.0 mm 39.5 mm Plast

10224922

Prisintervall
104,9926 kr - 89,6045 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    9.0 mm
  • Totallängd
    39.5 mm
  • Total tjocklek
    13.0 mm
  • Total bredd
    38.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 63.0 mm 65.0 mm Plast

10224960

Prisintervall
165,6039 kr - 141,0989 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    15.0 mm
  • Totallängd
    65.0 mm
  • Total tjocklek
    21.5 mm
  • Total bredd
    63.0 mm
  • Färg
    Svart
Fritt svängande gångjärn 140.0 mm 63.0 mm

10090527

Prisintervall
327,8552 kr - 210,764 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    4.0 mm
  • Totallängd
    140.0 mm
  • Total tjocklek
    9.0 mm
  • Total bredd
    63.0 mm
  • Antal monteringshål
    4
Fritt svängande gångjärn 60.0 mm 60.0 mm

10090541

Prisintervall
260,3708 kr - 158,5025 kr

Lagernivåer
83 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    4.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total tjocklek
    9.0 mm
  • Total bredd
    60.0 mm
  • Antal monteringshål
    4
Fritt svängande gångjärn 150.0 mm 150.0 mm

10090534

Prisintervall
327,8552 kr - 210,764 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    4.0 mm
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Total tjocklek
    9.0 mm
  • Total bredd
    150.0 mm
  • Antal monteringshål
    5
Gångjärn 38.0 mm 39.5 mm Plast

10224908

Prisintervall
71,6707 kr - 61,0722 kr

Lagernivåer
3360 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    9.0 mm
  • Totallängd
    39.5 mm
  • Total tjocklek
    13.0 mm
  • Total bredd
    38.0 mm
  • Färg
    Svart