10224922
274495059935
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 49 | 104,9926 kr |
| 50 - 99 | 96,9494 kr |
| 100 + | 89,6045 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bladtjocklek | 9.0 mm |
|---|---|
| Bladtjocklek | 0.354 in |
| Totallängd | 39.5 mm |
| Totallängd | 1.555 in |
| Total tjocklek | 0.512 in |
| Total tjocklek | 13.0 mm |
| Total bredd | 1.496 in |
| Total bredd | 38.0 mm |
| Färg | Svart |
| Slutför | Matt |
| Form på blad | Rektangulär |
| Monteringsmetod | Skruv |
| Inriktning vid montering | Höger- och vänstermontage |
| Antal monteringshål | 4 |
| Stiftets material | POM |
| Avtagbarhet | Removable |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta