Meny Sök

Klaffgångjärn - Försänkt montage

I lager

Försänkt monterade klaffgångjärn används i många olika tillämpningar. De passar bäst för dörrar som installerats i nivå. Serien kallas även ytmonterade gångjärn och erbjuder olika typer av försänkta hål beroende på hur pass starkt stöd som tillämpningen kräver. Finns i olika material för att passa tillämpningar utomhus eller inomhus. Finns också med olika rotationsvinkel.

Serienummer: SR5506 ,SR5562

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
101 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bladtjocklek Totallängd Antal monteringshål Slutför Material Form på blad Total bredd Köp
61,0722 kr - 71,6707 kr 2 I lager
9.0 mm
49.5 mm
4
Matt
Plast
Rektangulär
48.0 mm
141,0989 kr - 165,6039 kr 442 I lager
11.5 mm
49.5 mm
4
Matt
Plast
Rektangulär
48.0 mm
158,5025 kr - 260,3708 kr 83 I lager
4.0 mm
60.0 mm
4
60.0 mm
61,0722 kr - 71,6707 kr 3360 I lager
9.0 mm
39.5 mm
4
Matt
Plast
Rektangulär
38.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
136.0 mm
6
Coated Steel
60.0 mm
91,9942 kr - 128,7919 kr 244 I lager
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
220,3265 kr - 1 661,0237 kr 365 I lager
3.0 mm
65.0 mm
4
Transparent anodiserat
Aluminium
Rektangulär
55.0 mm
17,8243 kr - 32,9975 kr 7727 I lager
1.5 mm
40.0 mm
4
Polerad
304 Rostfritt stål
39.0 mm
22,6215 kr - 70,1267 kr 4108 I lager
1.0 mm
50.8 mm
6
Polerad
304 Rostfritt stål
33.5 mm
45,6731 kr - 63,9424 kr 546 I lager
4.0 mm
30.0 mm
4
Krompläterad
Zinklegering
Kvadratisk
30.0 mm
35,3336 kr - 36,2213 kr 1030 I lager
11.0 mm
30.0 mm
4
Matt
Nylon
Rektangulär
35.0 mm
192,0747 kr - 1 448,051 kr 120 I lager
9.5 mm
131.0 mm
5
Nickelpläterad
GF PA
Pil
108.0 mm
14,8655 kr - 19,7184 kr 222 I lager
10.2 mm
48.0 mm
Glasfylld nylon
47.5 mm
710 I lager
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
485,3189 kr - 3 658,5945 kr 55 I lager
3.0 mm
100.0 mm
6
Transparent anodiserat
Aluminium
Rektangulär
82.5 mm
30,6216 kr - 95,9128 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
40.0 mm
6
Polerad
Rostfritt stål
Rundad
81.0 mm
146,2295 kr - 729,3552 kr 196 I lager
3.0 mm
65.0 mm
4
Transparent anodiserat
Aluminium
Rektangulär
55.0 mm
14,8162 kr - 17,4273 kr 311 I lager
10.2 mm
48.0 mm
Glasfylld nylon
47.5 mm
2 I lager
5.2 mm
80.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
10087664 55,2807 kr - 77,393 kr 1259 I lager
4.0 mm
30.0 mm
4
Svart pulverlackering
Kromad pressgjuten zinklegering
Kvadratisk
30.0 mm
  • av 6
Gångjärn 48.0 mm 49.5 mm Plast

10224915

Prisintervall
71,6707 kr - 61,0722 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    9.0 mm
  • Totallängd
    49.5 mm
  • Total tjocklek
    16.5 mm
  • Total bredd
    48.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 48.0 mm 49.5 mm Plast

10224953

Prisintervall
165,6039 kr - 141,0989 kr

Lagernivåer
442 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    11.5 mm
  • Totallängd
    49.5 mm
  • Total tjocklek
    16.5 mm
  • Total bredd
    48.0 mm
  • Färg
    Svart
Fritt svängande gångjärn 60.0 mm 60.0 mm

10090541

Prisintervall
260,3708 kr - 158,5025 kr

Lagernivåer
83 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    4.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total tjocklek
    9.0 mm
  • Total bredd
    60.0 mm
  • Antal monteringshål
    4
Gångjärn 38.0 mm 39.5 mm Plast

10224908

Prisintervall
71,6707 kr - 61,0722 kr

Lagernivåer
3360 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    9.0 mm
  • Totallängd
    39.5 mm
  • Total tjocklek
    13.0 mm
  • Total bredd
    38.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 60.0 mm 136.0 mm Coated Steel

10487372


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    136.0 mm
  • Total tjocklek
    14.0 mm
  • Total bredd
    60.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Stål
Gångjärn 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

10104101

Prisintervall
128,7919 kr - 91,9942 kr

Lagernivåer
244 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    106.0 mm
  • Total tjocklek
    14.0 mm
  • Total bredd
    60.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Stål
Klaffgångjärn 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Genomskinlig

10299746

Prisintervall
1 661,0237 kr - 220,3265 kr

Lagernivåer
365 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    3.0 mm
  • Totallängd
    65.0 mm
  • Total tjocklek
    5.0 mm
  • Total bredd
    55.0 mm
  • Färg
    Genomskinlig
Klaffgångjärn 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203590

Prisintervall
32,9975 kr - 17,8243 kr

Lagernivåer
7727 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total bredd
    39.0 mm
  • Slutför
    Polerad
  • Allt material
    304 Rostfritt stål
Klaffgångjärn 33.5 mm 50.8 mm 1.0 mm

10203675

Prisintervall
70,1267 kr - 22,6215 kr

Lagernivåer
4108 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    1.0 mm
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Total bredd
    33.5 mm
  • Slutför
    Polerad
  • Allt material
    304 Rostfritt stål
Klaffgångjärn 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Silver

10087657

Prisintervall
63,9424 kr - 45,6731 kr

Lagernivåer
546 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    4.0 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Total tjocklek
    7.5 mm
  • Total bredd
    30.0 mm
  • Färg
    Silver
Gångjärn 35.0 mm 30.0 mm Nylon

10285077

Prisintervall
36,2213 kr - 35,3336 kr

Lagernivåer
1030 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    11.0 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Total tjocklek
    25.0 mm
  • Total bredd
    35.0 mm
  • Färg
    Svart
Klaffgångjärn 108.0 mm 131.0 mm GF PA

10300008

Prisintervall
1 448,051 kr - 192,0747 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    9.5 mm
  • Totallängd
    131.0 mm
  • Total tjocklek
    18.0 mm
  • Total bredd
    108.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 47.5 mm 48.0 mm Glasfylld nylon

10260289

Prisintervall
19,7184 kr - 14,8655 kr

Lagernivåer
222 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    10.2 mm
  • Totallängd
    48.0 mm
  • Total tjocklek
    15.0 mm
  • Total bredd
    47.5 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299968


Lagernivåer
710 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    5.9 mm
  • Totallängd
    75.0 mm
  • Total tjocklek
    6.4 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
Klaffgångjärn 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Genomskinlig

10299753

Prisintervall
3 658,5945 kr - 485,3189 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    3.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total tjocklek
    5.5 mm
  • Total bredd
    82.5 mm
  • Färg
    Genomskinlig
Klaffgångjärn 81.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Silver

10203705

Prisintervall
95,9128 kr - 30,6216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total bredd
    81.0 mm
  • Färg
    Silver
  • Slutför
    Polerad
Klaffgångjärn 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Genomskinlig

10207987

Prisintervall
729,3552 kr - 146,2295 kr

Lagernivåer
196 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    3.0 mm
  • Totallängd
    65.0 mm
  • Total bredd
    55.0 mm
  • Färg
    Genomskinlig
  • Slutför
    Transparent anodiserat
Gångjärn 47.5 mm 48.0 mm Glasfylld nylon

10285091

Prisintervall
17,4273 kr - 14,8162 kr

Lagernivåer
311 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    10.2 mm
  • Totallängd
    48.0 mm
  • Total tjocklek
    15.0 mm
  • Total bredd
    47.5 mm
  • Färg
    Svart
Klaffgångjärn 40.0 mm 80.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299951


Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    5.2 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Total tjocklek
    5.7 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
Klaffgångjärn 30.0 mm 30.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

10087664

Prisintervall
77,393 kr - 55,2807 kr

Lagernivåer
1259 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    4.0 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Total tjocklek
    7.5 mm
  • Total bredd
    30.0 mm
  • Färg
    Svart