Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.
För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.
Passningen är tät och säker.
Material: TPE, LDPE Färg: Gul, Naturfärgad Serienummer: SRCTLTPE, SR1116
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | d1 | h1 | H | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1949 kr - 4,2021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.925 in
23.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,2567 kr - 2,9917 kr | 17450 I lager |
1.004 in
25.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.697 in
17.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,465 kr - 2,3928 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
1,9964 kr - 1,9964 kr | 37705 I lager |
1.559 in
39.6 mm
|
Naturfärgad
|
1.311 in
33.3 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
||
1,0255 kr - 1,7441 kr | 60813 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,3371 kr - 3,1897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.083 in
27.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
10154069 | 1,1404 kr - 1,9484 kr | 2000 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1,3874 kr - 3,3217 kr | 44350 I lager |
1.091 in
27.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
0,9623 kr - 1,6341 kr | 173430 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
1,1662 kr - 4,089 kr | 112214 I lager |
0.846 in
21.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,1113 kr - 5,0596 kr | 7872 I lager |
1.591 in
40.4 mm
|
Naturfärgad
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
3,5907 kr - 3,5907 kr | 74537 I lager |
2.161 in
54.9 mm
|
Naturfärgad
|
1.894 in
48.1 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
0,9177 kr - 1,504 kr | 21497 I lager |
0.941 in
23.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
3,3178 kr - 3,3178 kr | 27578 I lager |
1.941 in
49.3 mm
|
Naturfärgad
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
0,935 kr - 3,2647 kr | 102310 I lager |
0.661 in
16.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
1,5512 kr - 3,6737 kr | 28 I lager |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturfärgad
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
3,3752 kr - 3,9497 kr | 28294 I lager |
2.622 in
66.6 mm
|
Naturfärgad
|
2.37 in
60.2 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
2,7289 kr - 4,4639 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturfärgad
|
1.48 in
37.6 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,2682 kr - 0,4173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,3246 kr - 3,616 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.732 in
44.0 mm
|
Gul
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta