Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.
För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.
Passningen är tät och säker.
Material: TPE, LDPE Färg: Gul, Naturfärgad Serienummer: SRCTLTPE, SR1116
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | d1 | h1 | H | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5977 kr - 3,7839 kr | 11000 I lager |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturfärgad
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,0563 kr - 2,0563 kr | 28000 I lager |
1.559 in
39.6 mm
|
Naturfärgad
|
1.311 in
33.3 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
||
| 3,4765 kr - 4,0682 kr | 14794 I lager |
2.622 in
66.6 mm
|
Naturfärgad
|
2.37 in
60.2 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,9453 kr - 1,5492 kr | 10500 I lager |
0.941 in
23.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,2944 kr - 3,0815 kr | 1750 I lager |
1.004 in
25.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.697 in
17.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2308 kr - 4,3282 kr | 10588 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,1746 kr - 5,2114 kr | 5933 I lager |
1.591 in
40.4 mm
|
Naturfärgad
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,2012 kr - 4,2116 kr | 111214 I lager |
0.846 in
21.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5089 kr - 2,4646 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 10154069 | 1,1746 kr - 2,0068 kr | 33520 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 0,9911 kr - 1,6831 kr | 380800 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
| 3,4173 kr - 3,4173 kr | 21178 I lager |
1.941 in
49.3 mm
|
Naturfärgad
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 3,6984 kr - 3,6984 kr | 14857 I lager |
2.161 in
54.9 mm
|
Naturfärgad
|
1.894 in
48.1 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 1,429 kr - 3,4214 kr | 48083 I lager |
1.091 in
27.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,963 kr - 3,3626 kr | 90000 I lager |
0.661 in
16.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 1,0562 kr - 1,7964 kr | 60300 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,3773 kr - 3,2854 kr | 3500 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 2,8108 kr - 4,5979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturfärgad
|
1.48 in
37.6 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3772 kr - 0,5868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3039 kr - 0,4728 kr | 20000 I lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Gul
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta