Meny Sök

Kåpa

I lager

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
247 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet IH Färg Material D Köp
0,2009 kr - 0,2226 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
2.0 mm
5,2961 kr - 5,2961 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
0,2939 kr - 0,3256 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Rosa
Silikon
5.7 mm
0,4989 kr - 0,5529 kr 16560 I lager
28.6 mm
Rosa
Silikon
5.9 mm
2,1669 kr - 2,401 kr 6809 I lager
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
19.8 mm
0,4643 kr - 0,5145 kr 507 I lager
12.7 mm
Orange
Silikon
9.5 mm
1,6949 kr - 1,878 kr 820 I lager
25.4 mm
Ljusblå
Silikon
20.6 mm
1,9504 kr - 2,709 kr 4955 I lager
63.5 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
0,7711 kr - 1,071 kr 4132 I lager
38.1 mm
Gul
Silikon
7.9 mm
0,4665 kr - 0,648 kr 163071 I lager
25.4 mm
Rosa
Silikon
5.7 mm
0,3088 kr - 0,429 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
Blå
Silikon
3.8 mm
0,511 kr - 0,5662 kr 5000 I lager
38.1 mm
Blå
Silikon
4.0 mm
6,6139 kr - 6,6139 kr 35 I lager
72.2 mm
Svart
EPDM
21.5 mm
3,8315 kr - 3,8315 kr 5794 I lager
20.8 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
0,2484 kr - 0,345 kr 45087 I lager
12.7 mm
Blå
Silikon
3.8 mm
3,2292 kr - 4,485 kr 6701 I lager
44.5 mm
Naturfärgad
Silikon
34.3 mm
0,6739 kr - 0,936 kr 907 I lager
25.4 mm
Orange
Silikon
9.5 mm
0,352 kr - 0,489 kr 64980 I lager
19.1 mm
Grön
Silikon
4.8 mm
0,8845 kr - 1,2285 kr 8078 I lager
38.1 mm
Orange
Silikon
9.5 mm
5,8051 kr - 6,4322 kr 100 I lager
109.2 mm
Ljusgrön
Silikon
19.1 mm
  • av 13
Cape 2.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10292792

Prisintervall
0,2226 kr - 0,2009 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    2.0 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 25.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251386

Prisintervall
5,2961 kr - 5,2961 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M27;1.000 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293065

Prisintervall
0,3256 kr - 0,2939 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    5.7 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M6
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293102

Prisintervall
0,5529 kr - 0,4989 kr

Lagernivåer
16560 I lager
Egenskaper
  • D
    5.9 mm
  • IH
    28.6 mm
  • Gängstorlekar
    M6; 1/4 in UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292884

Prisintervall
2,401 kr - 2,1669 kr

Lagernivåer
6809 I lager
Egenskaper
  • D
    19.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Orange

10292921

Prisintervall
0,5145 kr - 0,4643 kr

Lagernivåer
507 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M10; 1/8 in BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Bleu clair

10292969

Prisintervall
1,878 kr - 1,6949 kr

Lagernivåer
820 I lager
Egenskaper
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M22; 7/8 in UNF; 1/2 in BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Cape 63.5 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292839

Prisintervall
2,709 kr - 1,9504 kr

Lagernivåer
4955 I lager
Egenskaper
  • D
    15.9 mm
  • IH
    63.5 mm
  • Gängstorlekar
    M16; 5/8 in UNF; 3/8 in BSP
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Jaune

10293140

Prisintervall
1,071 kr - 0,7711 kr

Lagernivåer
4132 I lager
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M8
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293072

Prisintervall
0,648 kr - 0,4665 kr

Lagernivåer
163071 I lager
Egenskaper
  • D
    5.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M6
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10292990

Prisintervall
0,429 kr - 0,3088 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293034

Prisintervall
0,5662 kr - 0,511 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • D
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 21.5 mm 72.2 mm EPDM Noir

10545768

Prisintervall
6,6139 kr - 6,6139 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • D
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Gängstorlekar
    M22;7/18 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10251379

Prisintervall
3,8315 kr - 3,8315 kr

Lagernivåer
5794 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Gängstorlekar
    1 in UNF; M27
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10292808

Prisintervall
0,345 kr - 0,2484 kr

Lagernivåer
45087 I lager
Egenskaper
  • D
    3.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 44.5 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292907

Prisintervall
4,485 kr - 3,2292 kr

Lagernivåer
6701 I lager
Egenskaper
  • D
    34.3 mm
  • IH
    44.5 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Orange

10292945

Prisintervall
0,936 kr - 0,6739 kr

Lagernivåer
907 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M10; 1/8 in BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Vert

10292914

Prisintervall
0,489 kr - 0,352 kr

Lagernivåer
64980 I lager
Egenskaper
  • D
    4.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Gängstorlekar
    M5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Orange

10292952

Prisintervall
1,2285 kr - 0,8845 kr

Lagernivåer
8078 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M10; 1/8 in BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 109.2 mm Caoutchouc silicone Vert clair

10292877

Prisintervall
6,4322 kr - 5,8051 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • IH
    109.2 mm
  • Gängstorlekar
    M20; 3/4 in UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF