Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2009 kr - 0,2226 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,2961 kr - 5,2961 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2939 kr - 0,3256 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,4989 kr - 0,5529 kr | 16560 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 2,1669 kr - 2,401 kr | 6809 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,4643 kr - 0,5145 kr | 507 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Orange
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,6949 kr - 1,878 kr | 820 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Ljusblå
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,9504 kr - 2,709 kr | 4955 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,7711 kr - 1,071 kr | 4132 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Gul
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,4665 kr - 0,648 kr | 163071 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,3088 kr - 0,429 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,511 kr - 0,5662 kr | 5000 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 6,6139 kr - 6,6139 kr | 35 I lager |
2.843 in
72.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 3,8315 kr - 3,8315 kr | 5794 I lager |
0.819 in
20.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2484 kr - 0,345 kr | 45087 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 3,2292 kr - 4,485 kr | 6701 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
| 0,6739 kr - 0,936 kr | 907 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Orange
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,352 kr - 0,489 kr | 64980 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Grön
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,8845 kr - 1,2285 kr | 8078 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Orange
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,8051 kr - 6,4322 kr | 100 I lager |
4.299 in
109.2 mm
|
Ljusgrön
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm