Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kantskydd av PVC med fjädrande metallkärna. Levereras i rullar om 20,0 meter. Skyddar metallkanter. Profilerna är böjliga och kan lätt tryckas på för hand, vilket gör dem till en snabb och enkel lösning. Temperaturområde från -25 C upp till +90 C.
Serienummer: SR5400
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal bredd på klämma | Färg | Minsta bredd på klämma | Total bredd | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 371,5141 kr - 2 964,3742 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
Grå
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 1 356,6176 kr - 1 695,7646 kr | 241 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Grå
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 1 633,0095 kr - 2 041,2434 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
Vit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10237403 | 714,0505 kr - 714,0505 kr | 339 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|
| 1 589,6342 kr - 1 987,0834 kr | 16 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Grå
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10237472 | 1 081,2613 kr - 1 351,5582 kr | 1004 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Vit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
| 625,5838 kr - 781,9835 kr | 270 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Vit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 887,3257 kr - 985,9174 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
Svart
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 621,9446 kr - 777,4122 kr | 37 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Vit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1 327,6071 kr - 1 327,6071 kr | 308 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 1 861,7802 kr - 1 861,7802 kr | 18 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1 081,2613 kr - 1 351,5582 kr | 1279 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Grå
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 709,8195 kr - 709,8195 kr | 176 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1 546,6731 kr - 1 546,6731 kr | 202 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 10237526 | 605,42 kr - 756,7897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
Grå
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 10237496 | 1 164,4467 kr - 1 455,5879 kr | 56 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Grå
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
| 1 150,9104 kr - 1 438,649 kr | 204 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Grå
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 2 371,5141 kr - 2 964,3742 kr | 107 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Vit
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 1 356,6176 kr - 1 695,7646 kr | 117 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 409,994 kr - 455,5488 kr | 435 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Grå
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm