Meny Sök

Kantskydd 6.9 mm PVC Svart

Edge protector helps to protect edges from damage during transit or storage. Edge and trim seal is ideal for EMI shielding and protection.
Essentra artikelnummer:

10237403

Tillverkarens artikelnummer:

34009504001

570 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 693,2529 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

693,25 kr

1 x 693,2529 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta bredd på klämma 1.0 mm
Maximal bredd på klämma 2.0 mm
Total höjd 9.4 mm
Total bredd 6.9 mm
Rullängd 20.0 m
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Typ 2
Commodity Code 4016930090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss