Kantskydd av PVC med fjädrande metallkärna. Levereras i rullar om 20,0 meter. Skyddar metallkanter. Profilerna är böjliga och kan lätt tryckas på för hand, vilket gör dem till en snabb och enkel lösning. Temperaturområde från -25 C upp till +90 C.
Serienummer: SR5400
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal bredd på klämma | Färg | Minsta bredd på klämma | Total bredd | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10237403 | 714,0505 kr - 714,0505 kr | 454 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|
| 1 589,6342 kr - 1 987,0834 kr | 16 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Grå
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10237472 | 1 081,2613 kr - 1 351,5582 kr | 1004 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Vit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
| 625,5838 kr - 781,9835 kr | 265 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Vit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 887,3257 kr - 985,9174 kr | 100 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Svart
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 621,9446 kr - 777,4122 kr | 29 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Vit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1 081,2613 kr - 1 351,5582 kr | 1280 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Grå
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 409,994 kr - 455,5488 kr | 435 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Grå
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 1 150,9104 kr - 1 438,649 kr | 56 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Vit
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 1 312,1476 kr - 1 312,1476 kr | 109 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Svart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2 703,7377 kr - 2 703,7377 kr | 62 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Svart
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 1 164,4467 kr - 1 455,5879 kr | 46 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Vit
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 2 371,5141 kr - 2 964,3742 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
Grå
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 1 356,6176 kr - 1 695,7646 kr | 240 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Grå
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 1 861,7802 kr - 1 861,7802 kr | 32 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1 633,0095 kr - 2 041,2434 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
Vit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 709,8195 kr - 709,8195 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1 546,6731 kr - 1 546,6731 kr | 202 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 10237526 | 605,42 kr - 756,7897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
Grå
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 10237496 | 1 164,4467 kr - 1 455,5879 kr | 53 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Grå
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta