Meny Sök

Kantskydd PVC

I lager

Kantskydd av PVC med fjädrande metallkärna. ‌Levereras i rullar om 20,0 meter. Skyddar metallkanter. Profilerna är böjliga och kan lätt tryckas på för hand, vilket gör dem till en snabb och enkel lösning. Temperaturområde från -25 C upp till +90 C.

Serienummer: SR5400

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
24 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal bredd på klämma Färg Minsta bredd på klämma Total bredd Total höjd Köp
1 081,2613 kr - 1 351,5582 kr 1280 I lager
3.0 mm
Grå
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
409,994 kr - 455,5488 kr 435 I lager
2.0 mm
Grå
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
1 164,4467 kr - 1 455,5879 kr 47 I lager
4.0 mm
Vit
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
1 150,9104 kr - 1 438,649 kr 56 I lager
3.0 mm
Vit
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
1 312,1476 kr - 1 312,1476 kr 120 I lager
3.0 mm
Svart
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
2 703,7377 kr - 2 703,7377 kr 62 I lager
3.0 mm
Svart
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
10237403 714,0505 kr - 714,0505 kr 555 I lager
2.0 mm
Svart
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
1 589,6342 kr - 1 987,0834 kr 16 I lager
2.0 mm
Grå
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
10237472 1 081,2613 kr - 1 351,5582 kr 1004 I lager
3.0 mm
Vit
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
625,5838 kr - 781,9835 kr 313 I lager
2.0 mm
Vit
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
887,3257 kr - 985,9174 kr 225 I lager
3.0 mm
Svart
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
621,9446 kr - 777,4122 kr 45 I lager
1.5 mm
Vit
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
1 861,7802 kr - 1 861,7802 kr 34 I lager
2.0 mm
Svart
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
10237496 1 164,4467 kr - 1 455,5879 kr 53 I lager
4.0 mm
Grå
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
1 150,9104 kr - 1 438,649 kr 209 I lager
3.0 mm
Grå
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
1 327,6071 kr - 1 327,6071 kr 111 I lager
4.0 mm
Svart
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
2 371,5141 kr - 2 964,3742 kr 107 I lager
3.0 mm
Vit
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
1 356,6176 kr - 1 695,7646 kr 117 I lager
8.0 mm
Vit
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
2 371,5141 kr - 2 964,3742 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
Grå
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
1 356,6176 kr - 1 695,7646 kr 195 I lager
8.0 mm
Grå
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
  • av 2
Kantskydd 14.0 mm 5.5 mm PVC Grå

10237465

Prisintervall
1 351,5582 kr - 1 081,2613 kr

Lagernivåer
1280 I lager
Egenskaper
  • Minsta bredd på klämma
    1.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    3.0 mm
  • Total höjd
    14.0 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Kantskydd 6.9 mm PVC Grå

10237410

Prisintervall
455,5488 kr - 409,994 kr

Lagernivåer
435 I lager
Egenskaper
  • Minsta bredd på klämma
    1.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    2.0 mm
  • Total höjd
    9.4 mm
  • Total bredd
    6.9 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Kantskydd 16.5 mm 4.0 mm PVC Vit

10237502

Prisintervall
1 455,5879 kr - 1 164,4467 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Minsta bredd på klämma
    2.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    4.0 mm
  • Total höjd
    16.5 mm
  • Total bredd
    11.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Kantskydd 12.5 mm 3.4 mm PVC Vit

10237441

Prisintervall
1 438,649 kr - 1 150,9104 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • Minsta bredd på klämma
    1.5 mm
  • Maximal bredd på klämma
    3.0 mm
  • Total höjd
    12.5 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Kantskydd 14.0 mm 5.5 mm PVC Svart

10237458

Prisintervall
1 312,1476 kr - 1 312,1476 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Minsta bredd på klämma
    1.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    3.0 mm
  • Total höjd
    14.0 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Kantskydd 21.5 mm 3.8 mm PVC Svart

10237601

Prisintervall
2 703,7377 kr - 2 703,7377 kr

Lagernivåer
62 I lager
Egenskaper
  • Minsta bredd på klämma
    1.5 mm
  • Maximal bredd på klämma
    3.0 mm
  • Total höjd
    21.5 mm
  • Total bredd
    9.7 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Kantskydd 6.9 mm PVC Svart

10237403

Prisintervall
714,0505 kr - 714,0505 kr

Lagernivåer
555 I lager
Egenskaper
  • Minsta bredd på klämma
    1.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    2.0 mm
  • Total höjd
    9.4 mm
  • Total bredd
    6.9 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Kantskydd 10.0 mm 3.5 mm PVC Grå

10237588

Prisintervall
1 987,0834 kr - 1 589,6342 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Minsta bredd på klämma
    1.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    2.0 mm
  • Total höjd
    10.0 mm
  • Total bredd
    14.4 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Kantskydd 14.0 mm 5.5 mm PVC Vit

10237472

Prisintervall
1 351,5582 kr - 1 081,2613 kr

Lagernivåer
1004 I lager
Egenskaper
  • Minsta bredd på klämma
    1.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    3.0 mm
  • Total höjd
    14.0 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Kantskydd 6.9 mm PVC Vit

10237427

Prisintervall
781,9835 kr - 625,5838 kr

Lagernivåer
313 I lager
Egenskaper
  • Minsta bredd på klämma
    1.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    2.0 mm
  • Total höjd
    9.4 mm
  • Total bredd
    6.9 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Kantskydd (L) 9.0 mm (W) 3.0 mm

10412565

Prisintervall
985,9174 kr - 887,3257 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • Minsta bredd på klämma
    1.5 mm
  • Maximal bredd på klämma
    3.0 mm
  • Total höjd
    12.5 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Kantskydd 8.0 mm 2.0 mm PVC Vit

10237533

Prisintervall
777,4122 kr - 621,9446 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Minsta bredd på klämma
    1.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    1.5 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Total bredd
    6.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Kantskydd 10.0 mm 3.5 mm PVC Svart

10237571

Prisintervall
1 861,7802 kr - 1 861,7802 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Minsta bredd på klämma
    1.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    2.0 mm
  • Total höjd
    10.0 mm
  • Total bredd
    14.4 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Kantskydd 16.5 mm 4.0 mm PVC Grå

10237496

Prisintervall
1 455,5879 kr - 1 164,4467 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • Minsta bredd på klämma
    2.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    4.0 mm
  • Total höjd
    16.5 mm
  • Total bredd
    11.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Kantskydd 9.0 mm PVC Grå

10237434

Prisintervall
1 438,649 kr - 1 150,9104 kr

Lagernivåer
209 I lager
Egenskaper
  • Minsta bredd på klämma
    1.5 mm
  • Maximal bredd på klämma
    3.0 mm
  • Total höjd
    12.5 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Kantskydd 16.5 mm 4.0 mm PVC Svart

10237489

Prisintervall
1 327,6071 kr - 1 327,6071 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • Minsta bredd på klämma
    2.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    4.0 mm
  • Total höjd
    16.5 mm
  • Total bredd
    11.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Kantskydd 21.5 mm 3.8 mm PVC Vit

10237625

Prisintervall
2 964,3742 kr - 2 371,5141 kr

Lagernivåer
107 I lager
Egenskaper
  • Minsta bredd på klämma
    1.5 mm
  • Maximal bredd på klämma
    3.0 mm
  • Total höjd
    21.5 mm
  • Total bredd
    9.7 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Kantskydd 16.3 mm 6.5 mm PVC Vit

10237564

Prisintervall
1 695,7646 kr - 1 356,6176 kr

Lagernivåer
117 I lager
Egenskaper
  • Minsta bredd på klämma
    6.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    8.0 mm
  • Total höjd
    16.3 mm
  • Total bredd
    11.8 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Kantskydd 21.5 mm 3.8 mm PVC Grå

10237618

Prisintervall
2 964,3742 kr - 2 371,5141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta bredd på klämma
    1.5 mm
  • Maximal bredd på klämma
    3.0 mm
  • Total höjd
    21.5 mm
  • Total bredd
    9.7 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Kantskydd 16.3 mm 6.5 mm PVC Grå

10237557

Prisintervall
1 695,7646 kr - 1 356,6176 kr

Lagernivåer
195 I lager
Egenskaper
  • Minsta bredd på klämma
    6.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    8.0 mm
  • Total höjd
    16.3 mm
  • Total bredd
    11.8 mm
  • Rullängd
    20.0 m