Kanthandtag, perfekta för utdragslådor, finns med många olika profiler, med eller utan plats för märkning. Finns med olika finish och storlekar. Kan skruvas på en kanal där det passar bäst för när en lång profil används.
Serienummer: SR6513
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Färg | Slutför | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
Svart
|
Utan finish
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Svart
|
Utan finish
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
Utan finish
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Naturfärgad
|
Utan finish
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
Utan finish
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
Naturfärgad
|
Utan finish
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
Naturfärgad
|
Utan finish
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
Utan finish
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Naturfärgad
|
Utan finish
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
Naturfärgad
|
Anodiserad
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
Naturfärgad
|
Anodiserad
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
9.843 in
250.0 mm
|
Svart
|
Plastbelagd;med textur
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
11.811 in
300.0 mm
|
Svart
|
Plastbelagd;med textur
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Svart
|
Plastbelagd;med textur
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
11.811 in
300.0 mm
|
Svart
|
Plastbelagd;med textur
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
19.685 in
500.0 mm
|
Svart
|
Plastbelagd;med textur
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
19.685 in
500.0 mm
|
Svart
|
Plastbelagd;med textur
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
15.748 in
400.0 mm
|
Svart
|
Plastbelagd;med textur
|
|||
| 2 I lager |
9.843 in
250.0 mm
|
Naturfärgad
|
Anodiserad
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
15.748 in
400.0 mm
|
Naturfärgad
|
Anodiserad
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta