Antal | Enhetspris |
---|---|
2 - 11 | 118,2388 kr |
12 + | 115,8009 kr |
Colour | Natural |
---|---|
Finish | Anodized |
Material | Aluminium |
Type | Without Lettering Block |
Flange Width | 13.0 mm |
Flange Width | 0.512 in |
Overall Height | 36.0 mm |
Overall Height | 1.417 in |
Overall Length | 200.0 mm |
Overall Length | 7.874 in |
Thread Length | 12.0 mm |
Thread Length | 0.472 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta