Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
En lätt och skyddande bindning som ger ett kostnadseffektivt slang- och kabelskydd.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Minsta kompatibla kabeldiameter | Material | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,7873 kr - 66,7873 kr | 812 I lager |
Svart
|
|
Polyeten
|
|
||
| 214,1504 kr - 214,1504 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
Polyeten
|
|
||
| 7,7601 kr - 7,7601 kr | 625 I lager |
Svart
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 16,1858 kr - 16,1858 kr | 1475 I lager |
Naturfärgad
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 34,4081 kr - 34,4081 kr | 1600 I lager |
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 57,4515 kr - 57,4515 kr | 11 I lager |
Svart
|
|
Polyeten
|
|
||
| 177,6687 kr - 177,6687 kr | 45 I lager |
Svart
|
|
Polyeten
|
|
||
| 6,9295 kr - 7,7601 kr | 1950 I lager |
Naturfärgad
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10158548 | 13,8462 kr - 13,8462 kr | 200 I lager |
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 46,1048 kr - 46,1048 kr | 211 I lager |
Svart
|
|
Polyeten
|
|
||
| 118,4937 kr - 118,4937 kr | 417 I lager |
Svart
|
|
Polyeten
|
|
||
| 6,7667 kr - 6,7667 kr | 850 I lager |
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,1231 kr - 11,0595 kr | 2025 I lager |
Svart
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 74,2982 kr - 74,2982 kr | 65 I lager |
Svart
|
|
Polyeten
|
|
||
| 13,9677 kr - 13,9677 kr | 2125 I lager |
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17,5752 kr - 19,1166 kr | 120 I lager |
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 40,1157 kr - 43,4791 kr | 20 I lager |
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 152,7086 kr - 152,7086 kr | 217 I lager |
Svart
|
|
Polyeten
|
|
||
| 6,7488 kr - 6,7488 kr | 23150 I lager |
Naturfärgad
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,1022 kr - 11,1022 kr | 200 I lager |
Naturfärgad
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta