Meny Sök

Kabelrör

I lager

Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.

Serienummer: SR1734

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kabelkanalform Innerdiameter Köp
16,0864 kr - 16,8907 kr Fråga angående leveranstidhär
Odelad
8.4 mm
16,8907 kr - 17,5342 kr 16800 I lager
Delad
12.2 mm
2 383,2613 kr - 2 490,9132 kr Fråga angående leveranstidhär
Odelad
28.1 mm
52,9243 kr - 54,0503 kr 500 I lager
Delad
23.2 mm
7,7718 kr - 12,1448 kr 700 I lager
Delad
4.8 mm
1 314,4123 kr - 1 373,8161 kr Fråga angående leveranstidhär
Odelad
16.9 mm
2 600,3778 kr - 2 600,3778 kr 2 I lager
Odelad
16.7 mm
1 667,6275 kr - 1 667,6275 kr 1 I lager
Odelad
16.9 mm
1 512,7255 kr - 1 512,7255 kr Fråga angående leveranstidhär
Odelad
22.8 mm
10,6323 kr - 16,6328 kr 200 I lager
Odelad
12.2 mm
4 055,9089 kr - 4 055,9089 kr Fråga angående leveranstidhär
Odelad
28.1 mm
1 641,2723 kr - 1 715,4573 kr Fråga angående leveranstidhär
Odelad
21.1 mm
50,0581 kr - 50,0581 kr Fråga angående leveranstidhär
Odelad
23.2 mm
11,727 kr - 12,2096 kr 1100 I lager
Odelad
4.8 mm
14,6869 kr - 15,2982 kr 1200 I lager
Delad
9.9 mm
26,2208 kr - 27,3469 kr 250 I lager
Delad
16.6 mm
2 417,5649 kr - 2 417,5649 kr Fråga angående leveranstidhär
Odelad
21.1 mm
64,1848 kr - 64,1848 kr 250 I lager
Delad
29.0 mm
8,7908 kr - 13,7244 kr 2800 I lager
Delad
8.4 mm
16,7298 kr - 17,3733 kr 5132 I lager
Delad
9.9 mm
  • av 3
Corrugated Tube PA Svart 100.0 m

10153680

Prisintervall
16,8907 kr - 16,0864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    8.4 mm
CT-S12 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153468

Prisintervall
17,5342 kr - 16,8907 kr

Lagernivåer
16800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    12.2 mm
Galvanised Steel Conduit Stål Stål 10.0 m

10276716

Prisintervall
2 490,9132 kr - 2 383,2613 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Stål
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    28.1 mm
CT-S23 Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153505

Prisintervall
54,0503 kr - 52,9243 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    23.2 mm
CT-S4.5 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153543

Prisintervall
12,1448 kr - 7,7718 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    4.8 mm
Galvanised Steel Conduit Stål Stål 10.0 m

10276648

Prisintervall
1 373,8161 kr - 1 314,4123 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Stål
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    16.9 mm
Nylon Conduit PA Svart 25.0 m

10276853

Prisintervall
2 600,3778 kr - 2 600,3778 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    16.7 mm
PVC Galvanised ST Conduit Stål Svart 10.0 m

10276747

Prisintervall
1 667,6275 kr - 1 667,6275 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    16.9 mm
Nylon Conduit PA Svart 25.0 m

10636176

Prisintervall
1 512,7255 kr - 1 512,7255 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    22.8 mm
Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153598

Prisintervall
16,6328 kr - 10,6323 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    12.2 mm
PVC Galvanised ST Conduit Stål Svart 10.0 m

10276792

Prisintervall
4 055,9089 kr - 4 055,9089 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    28.1 mm
Galvanised Steel Conduit Stål Stål 10.0 m

10276686

Prisintervall
1 715,4573 kr - 1 641,2723 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Stål
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    21.1 mm
Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153635

Prisintervall
50,0581 kr - 50,0581 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    23.2 mm
Corrugated Tube PA Svart 100.0 m

10153673

Prisintervall
12,2096 kr - 11,727 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    4.8 mm
CT-S10 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153444

Prisintervall
15,2982 kr - 14,6869 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    9.9 mm
CT-S17 Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153482

Prisintervall
27,3469 kr - 26,2208 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    16.6 mm
PVC Galvanised ST Conduit Stål Svart 10.0 m

10276778

Prisintervall
2 417,5649 kr - 2 417,5649 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    21.1 mm
CT-S29 Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153529

Prisintervall
64,1848 kr - 64,1848 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    29.0 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153567

Prisintervall
13,7244 kr - 8,7908 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    8.4 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 100.0 m

10153437

Prisintervall
17,3733 kr - 16,7298 kr

Lagernivåer
5132 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    9.9 mm