Meny Sök

Kabelrör

I lager

Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.

Serienummer: SR1734

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kabelkanalform Innerdiameter Köp
50,0581 kr - 50,0581 kr Fråga angående leveranstidhär
Odelad
23.2 mm
11,727 kr - 12,2096 kr 1100 I lager
Odelad
4.8 mm
14,6869 kr - 15,2982 kr 1200 I lager
Delad
9.9 mm
26,2208 kr - 27,3469 kr 250 I lager
Delad
16.6 mm
64,1848 kr - 64,1848 kr 250 I lager
Delad
29.0 mm
8,7908 kr - 13,7244 kr 2800 I lager
Delad
8.4 mm
1 641,2723 kr - 1 715,4573 kr Fråga angående leveranstidhär
Odelad
21.1 mm
2 417,5649 kr - 2 417,5649 kr Fråga angående leveranstidhär
Odelad
21.1 mm
4 694,8478 kr - 4 694,8478 kr Fråga angående leveranstidhär
Odelad
14.8 mm
4 801,5235 kr - 4 801,5235 kr Fråga angående leveranstidhär
Odelad
16.7 mm
246,3233 kr - 246,3233 kr 1151 I lager
  • av 3
Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153635

Prisintervall
50,0581 kr - 50,0581 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    23.2 mm
Corrugated Tube PA Svart 100.0 m

10153673

Prisintervall
12,2096 kr - 11,727 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    4.8 mm
CT-S10 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153444

Prisintervall
15,2982 kr - 14,6869 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    9.9 mm
CT-S17 Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153482

Prisintervall
27,3469 kr - 26,2208 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    16.6 mm
CT-S29 Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153529

Prisintervall
64,1848 kr - 64,1848 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    29.0 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153567

Prisintervall
13,7244 kr - 8,7908 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Prissättning per
    Meter
  • Innerdiameter
    8.4 mm
Galvanised Steel Conduit Stål Stål 10.0 m

10276686

Prisintervall
1 715,4573 kr - 1 641,2723 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Stål
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    21.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Stål Svart 10.0 m

10276778

Prisintervall
2 417,5649 kr - 2 417,5649 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    21.1 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10276822

Prisintervall
4 694,8478 kr - 4 694,8478 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    14.8 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10276860

Prisintervall
4 801,5235 kr - 4 801,5235 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Prissättning per
    Rulle
  • Innerdiameter
    16.7 mm
Kanal M12x1.5 Rak PA Svart

10336199

Prisintervall
246,3233 kr - 246,3233 kr

Lagernivåer
1151 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790