Meny Sök

Kabelklämmor - P-formade/skruvmontering/nylon/naturfärgade

I lager

Buntarna sitter säkert i nylonklämmorna. Finns i många olika buntdiametrar. Finns i svart eller natur. UL94 V-2 och UL94 V-0-klassade material. Olika monteringshål för olika skruvstorlekar.

Serienummer: SR2059

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
188 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Justerbarhet Färg Håldiameter Kompatibelt diameterområde, kabel Köp
0,5716 kr - 0,6556 kr 92784 I lager
Fast
Naturfärgad
4.4 mm
11.1 mm
0,8531 kr - 0,9738 kr 19959 I lager
Fast
Naturfärgad
4.4 mm
3.2 mm
1,4276 kr - 1,5799 kr 6400 I lager
Fast
Svart
4.6 mm
36.7 mm
0,609 kr - 0,652 kr 273735 I lager
Fast
Naturfärgad
4.4 mm
4.8 mm
1,047 kr - 1,1634 kr Fråga angående leveranstidhär
Fast
Svart
4.6 mm
25.4 mm
0,9134 kr - 1,0168 kr Fråga angående leveranstidhär
Fast
Svart
4.6 mm
19.4 mm
0,625 kr - 0,6606 kr 168000 I lager
Fast
Naturfärgad
4.4 mm
7.2 mm
0,8531 kr - 0,9738 kr 18596 I lager
Fast
Naturfärgad
4.4 mm
10.0 mm
  • av 10
P-formad kabelklämma Skruv 11.1 mm 4.4 mm PA Naturfärgad

10019610

Prisintervall
0,6556 kr - 0,5716 kr

Lagernivåer
92784 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    11.1 mm
P-formad kabelklämma Skruv 3.2 mm PA Naturfärgad

10019481

Prisintervall
0,9738 kr - 0,8531 kr

Lagernivåer
19959 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.2 mm
P-formad kabelklämma Skruv 36.7 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Svart

10265895

Prisintervall
1,5799 kr - 1,4276 kr

Lagernivåer
6400 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Basens längd
    50.0 mm
P-formad kabelklämma Skruv 4.8 mm PA Naturfärgad

10019498

Prisintervall
0,652 kr - 0,609 kr

Lagernivåer
273735 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.8 mm
P-formad kabelklämma Skruv 25.4 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Svart

10265864

Prisintervall
1,1634 kr - 1,047 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Basens längd
    43.0 mm
P-formad kabelklämma Skruv 19.4 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Svart

10265857

Prisintervall
1,0168 kr - 0,9134 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Basens längd
    35.0 mm
P-formad kabelklämma Skruv 7.2 mm PA Naturfärgad

10019559

Prisintervall
0,6606 kr - 0,625 kr

Lagernivåer
168000 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    7.2 mm
P-formad kabelklämma Skruv 10.0 mm 4.4 mm PA Naturfärgad

10019603

Prisintervall
0,9738 kr - 0,8531 kr

Lagernivåer
18596 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    10.0 mm