Buntarna sitter säkert i nylonklämmorna. Finns i många olika buntdiametrar. Finns i svart eller natur. UL94 V-2 och UL94 V-0-klassade material. Olika monteringshål för olika skruvstorlekar.
Serienummer: SR2059
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Justerbarhet | Färg | Håldiameter | Kompatibelt diameterområde, kabel | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6635 kr - 0,7368 kr | 1022 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 2,0429 kr - 2,1395 kr | 650 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 1,093 kr - 1,093 kr | 113301 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| 1,1274 kr - 1,2524 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 1,4276 kr - 1,5799 kr | 6400 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 0,5716 kr - 0,6556 kr | 92784 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,7183 kr - 1,8333 kr | 38318 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,8531 kr - 0,9738 kr | 9255 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,9134 kr - 1,0168 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| 0,6233 kr - 0,652 kr | 196340 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 2,0846 kr - 2,0846 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
|
|
||
| 2,3906 kr - 2,3906 kr | 2174 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 0,7942 kr - 0,7942 kr | 13100 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,6089 kr - 0,8359 kr | 2391 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,6018 kr - 0,652 kr | 101381 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4481 kr - 0,4481 kr | 20125 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,685 kr - 0,7174 kr | 63706 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,5529 kr - 0,5529 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4323 kr - 0,4811 kr | 16400 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,8343 kr - 0,8919 kr | 142500 I lager |
Fast
|
Svart
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta