Buntarna sitter säkert i nylonklämmorna. Finns i många olika buntdiametrar. Finns i svart eller natur. UL94 V-2 och UL94 V-0-klassade material. Olika monteringshål för olika skruvstorlekar.
Serienummer: SR2059
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Justerbarhet | Färg | Håldiameter | Kompatibelt diameterområde, kabel | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8787 kr - 1,003 kr | 18596 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6543 kr - 0,6958 kr | 232332 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6272 kr - 0,8609 kr | 990 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,5089 kr - 1,716 kr | 11363 I lager |
Fast
|
Svart
|
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Justerbar
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
|||
| 0,7456 kr - 0,7456 kr | 93515 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4452 kr - 0,4955 kr | 16600 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,5695 kr - 0,5695 kr | 1600 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8593 kr - 0,9186 kr | 118500 I lager |
Fast
|
Svart
|
|
|
||
| 3,5768 kr - 3,5768 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
|
|
||
| 5,7205 kr - 5,7205 kr | 996 I lager |
Justerbar
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 1,8192 kr - 1,8192 kr | 10903 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 5,8744 kr - 5,8744 kr | 1285 I lager |
Justerbar
|
Svart
|
|
|
||
| 1,9852 kr - 1,9852 kr | 39686 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 2,0877 kr - 2,1705 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 2,1472 kr - 2,1472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
|
|
||
| 0,642 kr - 0,6716 kr | 188340 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,8787 kr - 1,003 kr | 19959 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,7699 kr - 1,8883 kr | 47318 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,8787 kr - 1,003 kr | 9255 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta