Buntarna sitter säkert i nylonklämmorna. Finns i många olika buntdiametrar. Finns i svart eller natur. UL94 V-2 och UL94 V-0-klassade material. Olika monteringshål för olika skruvstorlekar.
Serienummer: SR2059
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Justerbarhet | Färg | Håldiameter | Kompatibelt diameterområde, kabel | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7721 kr - 0,9532 kr | 100 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
| 0,7558 kr - 0,9145 kr | 6385 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,968 kr - 1,195 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6313 kr - 0,7794 kr | 2000 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6759 kr - 0,8344 kr | 3570 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,968 kr - 1,195 kr | 2300 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5084 kr - 0,6277 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,542 kr - 0,6691 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6422 kr - 0,7928 kr | 3695 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,6094 kr - 0,7524 kr | 5000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3515 kr - 0,434 kr | 7500 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3673 kr - 0,4534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3087 kr - 0,381 kr | 25000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,884 kr - 1,0914 kr | 6445 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,3515 kr - 0,434 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6725 kr - 0,8301 kr | 10000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4442 kr - 0,5484 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5051 kr - 0,6236 kr | 4000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,5701 kr - 0,7039 kr | 5486 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 10362075 | 0,6759 kr - 0,8344 kr | 56295 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta