Kabelklämmor med distans, säker men ändå enkel montering, en perfekt kabelhanteringslösning för en mängd tillämpningar. Bas som monteras med ett tryck, att installera och låsklämman ger extra hög säkerhet.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Spacer Height | Minsta paneltjocklek | Färg | Maximal kompatibel kabeldiameter | Kompatibelt diameteromfång, hål | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3681 kr - 3,246 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 1,9643 kr - 2,2494 kr | 1816 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 2,0566 kr - 3,0592 kr | 6000 I lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 1,3165 kr - 1,3714 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,6603 kr - 1,892 kr | 3234 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,6603 kr - 1,892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,9178 kr - 2,1852 kr | 998 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,4481 kr - 1,5085 kr | 3000 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,3035 kr - 1,3578 kr | 1507 I lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 1,9534 kr - 2,2259 kr | 5878 I lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 1,5095 kr - 1,72 kr | 12672 I lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 1,1849 kr - 1,2343 kr | 7636 I lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 1,6959 kr - 1,9324 kr | 25500 I lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 1,5849 kr - 1,8059 kr | 13000 I lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 1,5095 kr - 1,72 kr | 2887 I lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 1,3165 kr - 1,3714 kr | 2982 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,3165 kr - 1,3714 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,567 kr - 1,6324 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,3165 kr - 1,3714 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,1849 kr - 1,2343 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta