En kabelkanal är en mångsidig kabelhanteringsprodukt. Finns både som självhäftande och/eller för skruvmontering för ökad flexibilitet i tillämpningen.
Serienummer: SR1732
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inre bredd | Totallängd | Inre höjd | Total bredd | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 808,9141 kr - 4 808,9141 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Skruv
|
||
| 4 015,6092 kr - 4 015,6092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Skruv
|
||
| 2 354,9539 kr - 2 354,9539 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4 in
101.6 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Skruv
|
||
| 3 712,176 kr - 3 712,176 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Skruv
|
||
| 5 258,765 kr - 5 258,765 kr | 1 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Skruv
|
||
| 4 362,5494 kr - 4 362,5494 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Skruv
|
||
| 5 525,524 kr - 5 525,524 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Skruv
|
||
| 1 901,0703 kr - 2 376,0506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Omonterad
|
||
| 43 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
Omonterad
|
|||
| 4 166,3832 kr - 4 279,1056 kr | 10 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
Omonterad
|
||
| 65,8896 kr - 65,8896 kr | 125 I lager |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vidhäftande
|
||
| 88,9865 kr - 88,9865 kr | 420 I lager |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vidhäftande
|
||
| 137,0398 kr - 137,0398 kr | 6600 I lager |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vidhäftande
|
||
| 899,9778 kr - 899,9778 kr | 1 I lager |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Omonterad
|
||
| 104,1757 kr - 104,1757 kr | 7150 I lager |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vidhäftande
|
||
| 169,981 kr - 169,981 kr | Fråga angående leveranstidhär |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vidhäftande
|
||
| 48,2034 kr - 48,2034 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skruv
|
||
| 60,9618 kr - 60,9618 kr | 30 I lager |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skruv
|
||
| 81,3068 kr - 81,3068 kr | 1900 I lager |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skruv
|
||
| 51,932 kr - 53,5903 kr | 363 I lager |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skruv
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta