Meny Sök

Kabelkanal

I lager

En kabelkanal är en mångsidig kabelhanteringsprodukt. Finns både som självhäftande och/eller för skruvmontering för ökad flexibilitet i tillämpningen.

Serienummer: SR1732

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Totallängd Inre höjd Total bredd Monteringsmetod Köp
104,1757 kr - 104,1757 kr 6250 I lager
26.8 mm
500.0 mm
26.8 mm
30.0 mm
Vidhäftande
169,981 kr - 169,981 kr Fråga angående leveranstidhär
45.2 mm
500.0 mm
45.2 mm
50.0 mm
Vidhäftande
76,7248 kr - 76,7248 kr 7803 I lager
17.9 mm
500.0 mm
17.9 mm
20.0 mm
Vidhäftande
65,8896 kr - 65,8896 kr 125 I lager
13.6 mm
500.0 mm
13.6 mm
16.0 mm
Vidhäftande
88,9865 kr - 88,9865 kr 210 I lager
22.4 mm
500.0 mm
22.4 mm
25.0 mm
Vidhäftande
137,0398 kr - 137,0398 kr 6600 I lager
36.3 mm
500.0 mm
36.3 mm
40.0 mm
Vidhäftande
899,9778 kr - 899,9778 kr 1 I lager
1.8 m
9.1 mm
Vidhäftande
57,2351 kr - 57,2351 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5 mm
500.0 mm
10.5 mm
12.5 mm
Vidhäftande
51,932 kr - 53,5903 kr 447 I lager
13.6 mm
500.0 mm
13.6 mm
16.0 mm
Skruv
73,2357 kr - 73,2357 kr Fråga angående leveranstidhär
22.4 mm
500.0 mm
22.4 mm
25.0 mm
Skruv
29 654,0367 kr - 29 654,0367 kr 17 I lager
36.3 mm
500.0 mm
36.3 mm
40.0 mm
Skruv
1 700,4209 kr - 1 700,4209 kr 5 I lager
1.8 m
7.6 mm
Vidhäftande
135,4548 kr - 135,4548 kr Fråga angående leveranstidhär
45.2 mm
500.0 mm
45.2 mm
50.0 mm
Skruv
48,2034 kr - 48,2034 kr 112 I lager
10.5 mm
500.0 mm
10.5 mm
12.5 mm
Skruv
60,9618 kr - 60,9618 kr 30 I lager
17.9 mm
500.0 mm
17.9 mm
20.0 mm
Skruv
81,3068 kr - 81,3068 kr 1900 I lager
26.8 mm
500.0 mm
26.8 mm
30.0 mm
Skruv
43 I lager
19.1 mm
1.8 m
14.7 mm
25.1 mm
Vidhäftande
4 166,3832 kr - 4 279,1056 kr 10 I lager
28.6 mm
1.8 m
20.8 mm
38.3 mm
Vidhäftande
1 901,0703 kr - 2 376,0506 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
1.8 m
10.2 mm
20.7 mm
Vidhäftande
5 258,765 kr - 5 258,765 kr 1 I lager
38.1 mm
2.0 m
38.1 mm
Skruv
  • av 2
Kabelkanal Vidhäftande 30.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Grå

10169070

Prisintervall
104,1757 kr - 104,1757 kr

Lagernivåer
6250 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Akrylbaserat häftmedel
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polypropen
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Inre höjd
    26.8 mm
Kabelkanal Vidhäftande 50.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Grå

10169117

Prisintervall
169,981 kr - 169,981 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Akrylbaserat häftmedel
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polypropen
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Inre höjd
    45.2 mm
Kabelkanal Vidhäftande 20.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Grå

10169032

Prisintervall
76,7248 kr - 76,7248 kr

Lagernivåer
7803 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Akrylbaserat häftmedel
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polypropen
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Inre höjd
    17.9 mm
Kabelkanal Vidhäftande 16.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Grå

10169018

Prisintervall
65,8896 kr - 65,8896 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Akrylbaserat häftmedel
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polypropen
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Inre höjd
    13.6 mm
Kabelkanal Vidhäftande 25.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Grå

10169056

Prisintervall
88,9865 kr - 88,9865 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Akrylbaserat häftmedel
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polypropen
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Inre höjd
    22.4 mm
Kabelkanal Vidhäftande 40.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Grå

10169094

Prisintervall
137,0398 kr - 137,0398 kr

Lagernivåer
6600 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Akrylbaserat häftmedel
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polypropen
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Inre höjd
    36.3 mm
Kabelkanal Vidhäftande 6.6 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Brun

10170359

Prisintervall
899,9778 kr - 899,9778 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Akrylbaserat häftmedel
  • Färg
    Brun
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Totallängd
    1.8 m
Kabelkanal;Grå;500.0 mm;(L)

10168998

Prisintervall
57,2351 kr - 57,2351 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Akrylbaserat häftmedel
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polypropen
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Inre höjd
    10.5 mm
Kabelkanal Skruv 16.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Grå

10169001

Prisintervall
53,5903 kr - 51,932 kr

Lagernivåer
447 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polypropen
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Inre höjd
    13.6 mm
  • Inre bredd
    13.6 mm
Kabelkanal Skruv 25.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Grå

10169049

Prisintervall
73,2357 kr - 73,2357 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polypropen
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Inre höjd
    22.4 mm
  • Inre bredd
    22.4 mm
Kabelkanal Skruv 40.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Grå

10169087

Prisintervall
29 654,0367 kr - 29 654,0367 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polypropen
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Inre höjd
    36.3 mm
  • Inre bredd
    36.3 mm
Kabelkanal Vidhäftande 6.4 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Brun

10170342

Prisintervall
1 700,4209 kr - 1 700,4209 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Akrylbaserat häftmedel
  • Färg
    Brun
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Totallängd
    1.8 m
Kabelkanal Skruv 50.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Grå

10169100

Prisintervall
135,4548 kr - 135,4548 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polypropen
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Inre höjd
    45.2 mm
  • Inre bredd
    45.2 mm
Kabelkanal;Grå;500.0 mm;(L)

10168981

Prisintervall
48,2034 kr - 48,2034 kr

Lagernivåer
112 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polypropen
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Inre höjd
    10.5 mm
  • Inre bredd
    10.5 mm
Kabelkanal Skruv 20.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Grå

10169025

Prisintervall
60,9618 kr - 60,9618 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polypropen
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Inre höjd
    17.9 mm
  • Inre bredd
    17.9 mm
Kabelkanal Skruv 30.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Grå

10169063

Prisintervall
81,3068 kr - 81,3068 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polypropen
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Inre höjd
    26.8 mm
  • Inre bredd
    26.8 mm
Kabelkanal Vidhäftande 1.8 m UL94 V-0 PVC Vit

10562192


Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Akrylbaserat häftmedel
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Inre höjd
    14.7 mm
Kabelkanal Vidhäftande 1.8 m UL94 V-0 PVC Vit

10173619

Prisintervall
4 279,1056 kr - 4 166,3832 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Akrylbaserat häftmedel
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Inre höjd
    20.8 mm
Kabelkanal Vidhäftande 1.8 m UL94 V-0 PVC Vit

10173626

Prisintervall
2 376,0506 kr - 1 901,0703 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Akrylbaserat häftmedel
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Inre höjd
    10.2 mm
Kabelkanal Skruv 2.0 m PVC Grå

10174289

Prisintervall
5 258,765 kr - 5 258,765 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Inre höjd
    38.1 mm
  • Inre bredd
    38.1 mm