Meny Sök

Kabelgenomföringsskydd

I lager

Kabelförskruvningsskydd, perfekta som blindpluggar till oanvända hål i kapslingar. De ger ett säkert skydd och är enkla att installera och ta bort.

Serienummer: SR1782

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Köp
1,5081 kr - 1,5081 kr 955 I lager
M16
5,0413 kr - 5,0413 kr Fråga angående leveranstidhär
M40
1,5081 kr - 1,5081 kr 15815 I lager
M16
5,0413 kr - 5,0413 kr Fråga angående leveranstidhär
M40
2,7576 kr - 3,8205 kr 8470 I lager
M20
1,6086 kr - 1,6086 kr 4428 I lager
M20
3,5763 kr - 5,8313 kr 4690 I lager
M25
1,6086 kr - 1,6086 kr 4363 I lager
PG 13.5
5,4866 kr - 5,4866 kr 111 I lager
PG 36
1,5081 kr - 1,5081 kr 34080 I lager
PG 9
1,5081 kr - 1,5081 kr 12873 I lager
PG 7
7,7703 kr - 7,7703 kr 422 I lager
PG 42
1,6086 kr - 1,6086 kr 2624 I lager
PG 11
5,3717 kr - 5,3717 kr 1375 I lager
PG 29
5,3717 kr - 5,3717 kr 1267 I lager
PG 29
1,5081 kr - 1,5081 kr 24061 I lager
PG 7
2,5135 kr - 2,5135 kr 4458 I lager
PG 16
1,5081 kr - 1,5081 kr 5184 I lager
PG 9
4,4812 kr - 4,4812 kr 1948 I lager
PG 21
4,4812 kr - 4,4812 kr 714 I lager
PG 21
  • av 3
Kabelgenomföringsskydd M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10265185

Prisintervall
1,5081 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
955 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    19.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6/6

10265222

Prisintervall
5,0413 kr - 5,0413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    46.0 mm
  • Gängans längd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10265260

Prisintervall
1,5081 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
15815 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    19.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6/6

10265307

Prisintervall
5,0413 kr - 5,0413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    46.0 mm
  • Gängans längd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M20 6.3 mm 24.7 mm PA

10337820

Prisintervall
3,8205 kr - 2,7576 kr

Lagernivåer
8470 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    24.7 mm
  • Totallängd
    9.7 mm
  • Gängans längd
    6.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd M20 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10265192

Prisintervall
1,6086 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
4428 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M25 7.3 mm 31.0 mm PA

10337837

Prisintervall
5,8313 kr - 3,5763 kr

Lagernivåer
4690 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    31.0 mm
  • Totallängd
    11.6 mm
  • Gängans längd
    7.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd PG 13.5 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10265017

Prisintervall
1,6086 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
4363 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd PG 36 18.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6

10265055

Prisintervall
5,4866 kr - 5,4866 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    55.0 mm
  • Gängans längd
    13.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd PG 9 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10265093

Prisintervall
1,5081 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
34080 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    19.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd PG 7 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10264980

Prisintervall
1,5081 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
12873 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd PG 42 18.5 mm 62.0 mm Nylon 6/6

10265062

Prisintervall
7,7703 kr - 7,7703 kr

Lagernivåer
422 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    62.0 mm
  • Gängans längd
    13.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd PG 11 13.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10265109

Prisintervall
1,6086 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
2624 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd PG 29 16.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6

10265147

Prisintervall
5,3717 kr - 5,3717 kr

Lagernivåer
1375 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    44.0 mm
  • Gängans längd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd PG 29 16.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6

10265048

Prisintervall
5,3717 kr - 5,3717 kr

Lagernivåer
1267 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    44.0 mm
  • Gängans längd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd PG 7 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10265086

Prisintervall
1,5081 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
24061 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd PG 16 15.0 mm 27.0 mm Nylon 6/6

10265123

Prisintervall
2,5135 kr - 2,5135 kr

Lagernivåer
4458 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    10.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd PG 9 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10264997

Prisintervall
1,5081 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
5184 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    19.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd PG 21 13.5 mm 33.0 mm Nylon 6/6

10265031

Prisintervall
4,4812 kr - 4,4812 kr

Lagernivåer
1948 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    33.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd PG 21 13.5 mm 33.0 mm Nylon 6/6

10265130

Prisintervall
4,4812 kr - 4,4812 kr

Lagernivåer
714 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    33.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790