Kabelgenomföringar med dragavlastning bidrar till att skydda elektronikprodukter genom att absorbera drag-, tryck- och vridkrafter som kan utövas på en böjlig strömsladd. Bussningen ger ett säkert skydd av ledningar och kablar vid ingången.
Bussningarna utgör också en säker förankring och bidrar till att isolera montaget. De passar för runda och platta kablar och för montering i runda runda hål, rotationshämmande.
Snabb och enkel montering. Sätt bara bussningen på kabeln och tryck samman bussningens ändar med ett installationsverktyg (säljs separat), och tryck den i hålet.
Serienummer: SR1730
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Kompatibel kabelform | Maximal paneltjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1945 kr - 6,4129 kr | 8988 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Platt
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 2,4953 kr - 3,0805 kr | 885 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Platt
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 1,237 kr - 1,5271 kr | 887 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 3,6704 kr - 3,6704 kr | 2214 I lager |
0.764 in
19.4 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,4311 kr - 5,4311 kr | 1509 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,6968 kr - 3,6968 kr | 10802 I lager |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,934 kr - 1,934 kr | 5298 I lager |
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,94 kr - 0,94 kr | 3000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Dubbel
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,2977 kr - 2,2977 kr | 7898 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,745 kr - 3,745 kr | 3068 I lager |
0.764 in
19.4 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,4022 kr - 2,4022 kr | 16502 I lager |
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,5219 kr - 1,5219 kr | 7574 I lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,4059 kr - 1,4059 kr | 109809 I lager |
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3,1837 kr - 3,1837 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,5688 kr - 2,5688 kr | 17995 I lager |
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,4794 kr - 2,4794 kr | 1523 I lager |
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 3,6968 kr - 3,6968 kr | 195 I lager |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,7596 kr - 4,7596 kr | 4989 I lager |
|
Rund
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,9393 kr - 2,9393 kr | 1344 I lager |
|
Platt
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,6391 kr - 2,14 kr | 10982 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Dubbel
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta