Meny Sök

Genomföring med dragavlastning Rund 9,1 - 10,9 mm PA Vit

Denna genomföring med dragavlastning snäpps fast i en panel och låser fast kabeln för att skydda den från dragkrafter. Denna bussning är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10258866

Tillverkarens artikelnummer:

465789

3068 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 + 3,8574 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

771,48 kr

200 x 3,8574 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Vit
Kompatibel kabelform Rund
Material PA
Kabelstorlek 9.1 - 10.9 mm
Maximal paneltjocklek 1.6 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss