Meny Sök

Kabelgenomföringar med dragavlastning

I lager

Kabelgenomföringar med dragavlastning bidrar till att skydda elektronikprodukter genom att absorbera drag-, tryck- och vridkrafter som kan utövas på en böjlig strömsladd. Bussningen ger ett säkert skydd av ledningar och kablar vid ingången.

Bussningarna utgör också en säker förankring och bidrar till att isolera montaget. De passar för runda och platta kablar och för montering i runda runda hål, rotationshämmande.

Snabb och enkel montering. Sätt bara bussningen på kabeln och tryck samman bussningens ändar med ett installationsverktyg (säljs separat), och tryck den i hålet.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Materialets brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1730

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
85 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Kompatibel kabelform Maximal paneltjocklek Köp
10027394 1,821 kr - 1,821 kr 1107 I lager
Platt
1.6 mm
3,1837 kr - 3,1837 kr 22 I lager
Rund
3.2 mm
1,4038 kr - 1,4038 kr 1970 I lager
Platt
1.6 mm
1,8501 kr - 1,8501 kr 15000 I lager
Platt
2.5 mm
2,1184 kr - 2,1184 kr 951 I lager
Platt
1.6 mm
1,8118 kr - 1,8118 kr Fråga angående leveranstidhär
Platt
2.5 mm
1,5219 kr - 1,5219 kr 6946 I lager
12.9 mm
Rund
4.0 mm
0,4869 kr - 1,623 kr 22352 I lager
12.7 mm
Dubbel
1.6 mm
1,5368 kr - 5,1275 kr Fråga angående leveranstidhär
21.6 mm
Rund
3.2 mm
1,934 kr - 1,934 kr 2798 I lager
Rund
3.2 mm
0,94 kr - 0,94 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Dubbel
1.6 mm
2,4022 kr - 2,4022 kr 15502 I lager
Rund
2.5 mm
1,5219 kr - 1,5219 kr 1375 I lager
12.9 mm
Rund
2.5 mm
2,4794 kr - 2,4794 kr 26451 I lager
Rund
1.6 mm
2,4794 kr - 2,4794 kr 111000 I lager
Rund
1.6 mm
2,9393 kr - 2,9393 kr 1344 I lager
Platt
2.5 mm
4,7596 kr - 4,7596 kr 4500 I lager
Rund
4.0 mm
0,6377 kr - 2,1113 kr 87 I lager
12.7 mm
Rund
2.3 mm
0,7368 kr - 2,4704 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
Rund
3.2 mm
0,3849 kr - 1,284 kr 7311 I lager
9.5 mm
Dubbel
3.2 mm
  • av 5
Genomföring med dragavlastning Platt 2,8 x 5,3 mm;2,3 x 4,6 mm Nylon 6/6 Svart

10027394

Prisintervall
1,821 kr - 1,821 kr

Lagernivåer
1107 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    2.3 x 4.6 mm, 2.8 x 5.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 9,2 - 10,5 mm, 11,0 mm Nylon 6/6 Svart

10173381

Prisintervall
3,1837 kr - 3,1837 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    9.2 x 10.5 mm, 11.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
Genomföring med dragavlastning Platt 3 x 5,6 mm Nylon 6/6 Svart

10027387

Prisintervall
1,4038 kr - 1,4038 kr

Lagernivåer
1970 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    3.0 x 5.6 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Genomföring med dragavlastning Platt 4,1 x 7,6;3,8 x 7,1 mm Nylon 6/6 Svart

10027400

Prisintervall
1,8501 kr - 1,8501 kr

Lagernivåer
15000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    3.8 x 7.1 mm, 4.1 x 7.6 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.5 mm
Genomföring med dragavlastning Platt 3,7 x 7,6 mm;3,8 x 7,6 mm Nylon 6/6 Svart

10173350

Prisintervall
2,1184 kr - 2,1184 kr

Lagernivåer
951 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    3.71 x 7.6 mm, 3.8 x 7.6 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Genomföring med dragavlastning Platt 3 x 5,6 mm Nylon 6/6 Svart

10173343

Prisintervall
1,8118 kr - 1,8118 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    3.0 x 5.6 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.5 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 6,4 – 7,4 mm. PA Vit

10258767

Prisintervall
1,5219 kr - 1,5219 kr

Lagernivåer
6946 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    4.0 mm
Genomföring med dragavlastning Dubbel 3 x 7,1 - 3,8 x 7,6 mm PA Svart

10281628

Prisintervall
1,623 kr - 0,4869 kr

Lagernivåer
22352 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Dubbel
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    3.0 x 7.1 mm
  • Huvudlängd
    12.7 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 10 – 15,2 mm. PA Svart

10281673

Prisintervall
5,1275 kr - 1,5368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    10.0 - 15.2 mm
  • Huvudlängd
    21.6 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 8,26 mm Nylon 6/6 Svart

10027448

Prisintervall
1,934 kr - 1,934 kr

Lagernivåer
2798 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    7.62 mm, 8.26 mm, 8.38 mm, 9.02 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
Genomföring med dragavlastning Dubbel 2,3 x 4,5 till 2,8 x 5,3 mm PA Svart

10258682

Prisintervall
0,94 kr - 0,94 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Dubbel
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    2.3 x 4.5 mm
  • Huvudlängd
    9.5 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 6,4 mm;7.4 mm. Nylon 6/6 Svart

10173398

Prisintervall
2,4022 kr - 2,4022 kr

Lagernivåer
15502 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    6.4 mm, 7.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.5 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 6,5 – 7,5 mm PA Svart

10258712

Prisintervall
1,5219 kr - 1,5219 kr

Lagernivåer
1375 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    6.5 - 7.5 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 8,2 - 9,2 mm Nylon 6/6 Svart

10173428

Prisintervall
2,4794 kr - 2,4794 kr

Lagernivåer
26451 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    8.2 x 9.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 7,6 mm Nylon 6/6 Svart

10173404

Prisintervall
2,4794 kr - 2,4794 kr

Lagernivåer
111000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    7.6 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Genomföring med dragavlastning Platt 3 x 5,6 mm - 4,1 x 7,6 mm Nylon 6/6 Svart

10258644

Prisintervall
2,9393 kr - 2,9393 kr

Lagernivåer
1344 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    3.0 x 5.6 mm, 4.1 x 7.6 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.5 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 7,4 till 9,1 mm Nylon 6/6 Svart

10258651

Prisintervall
4,7596 kr - 4,7596 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    7.4 x 9.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    4.0 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 7,6 mm PA Svart

10281512

Prisintervall
2,1113 kr - 0,6377 kr

Lagernivåer
87 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    7.6 mm
  • Huvudlängd
    12.7 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 8,2 - 9,2 mm PA Svart

10281550

Prisintervall
2,4704 kr - 0,7368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    8.2 - 9.2 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm
Genomföring med dragavlastning Dubbel 2,3 x 4,5 till 2,8 x 5,3 mm PA Svart

10281611

Prisintervall
1,284 kr - 0,3849 kr

Lagernivåer
7311 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Dubbel
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Huvudlängd
    9.5 mm