Kabelgenomföringar med dragavlastning bidrar till att skydda elektronikprodukter genom att absorbera drag-, tryck- och vridkrafter som kan utövas på en böjlig strömsladd. Bussningen ger ett säkert skydd av ledningar och kablar vid ingången.
Bussningarna utgör också en säker förankring och bidrar till att isolera montaget. De passar för runda och platta kablar och för montering i runda runda hål, rotationshämmande.
Snabb och enkel montering. Sätt bara bussningen på kabeln och tryck samman bussningens ändar med ett installationsverktyg (säljs separat), och tryck den i hålet.
Serienummer: SR1730
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Kompatibel kabelform | Maximal paneltjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,94 kr - 0,94 kr | 3000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Dubbel
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,4059 kr - 1,4059 kr | 108309 I lager |
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,5219 kr - 1,5219 kr | 6946 I lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,2977 kr - 2,2977 kr | 1677 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,2977 kr - 2,2977 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,2977 kr - 2,2977 kr | 6398 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,5219 kr - 1,5219 kr | 1375 I lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 10258750 | 1,4875 kr - 1,4875 kr | 4739 I lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
| 3,4466 kr - 3,4466 kr | 3322 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,1388 kr - 5,1096 kr | 5466 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,3568 kr - 4,3568 kr | 3512 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,6377 kr - 2,1113 kr | 87 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rund
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,7368 kr - 2,4704 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 10027394 | 1,821 kr - 1,821 kr | 1107 I lager |
|
Platt
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 0,4524 kr - 1,5081 kr | 7797 I lager |
0.441 in
11.2 mm
|
Dubbel
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,8118 kr - 1,8118 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Platt
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,4794 kr - 2,4794 kr | 116000 I lager |
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,934 kr - 1,934 kr | 5298 I lager |
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,0538 kr - 2,0538 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Platt
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 2,4794 kr - 2,4794 kr | 523 I lager |
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta