Meny Sök

Genomföring med dragavlastning Rund 8,2 - 9,2 mm PA Vit

Denna genomföring med dragavlastning snäpps fast i en panel och låser fast kabeln för att skydda den från dragkrafter. Denna bussning är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10258798

Tillverkarens artikelnummer:

465775

3822 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 3,4466 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 723,30 kr

500 x 3,4466 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Vit
Kompatibel kabelform Rund
Material PA
Kabelstorlek 8.2 - 9.2 mm
Huvudlängd 15.9 mm
Maximal paneltjocklek 1.6 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss