Meny Sök

Kabelgenomföringar med dragavlastning

I lager

Kabelgenomföringar med dragavlastning bidrar till att skydda elektronikprodukter genom att absorbera drag-, tryck- och vridkrafter som kan utövas på en böjlig strömsladd. Bussningen ger ett säkert skydd av ledningar och kablar vid ingången.

Bussningarna utgör också en säker förankring och bidrar till att isolera montaget. De passar för runda och platta kablar och för montering i runda runda hål, rotationshämmande.

Snabb och enkel montering. Sätt bara bussningen på kabeln och tryck samman bussningens ändar med ett installationsverktyg (säljs separat), och tryck den i hålet.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Materialets brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1730

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
85 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Kompatibel kabelform Maximal paneltjocklek Köp
0,94 kr - 0,94 kr 3000 I lager
9.5 mm
Dubbel
1.6 mm
1,4059 kr - 1,4059 kr 108309 I lager
Rund
2.5 mm
1,5219 kr - 1,5219 kr 6946 I lager
12.9 mm
Rund
4.0 mm
2,2977 kr - 2,2977 kr 1677 I lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
2,2977 kr - 2,2977 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
Rund
3.2 mm
2,2977 kr - 2,2977 kr 6398 I lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
1,5219 kr - 1,5219 kr 1375 I lager
12.9 mm
Rund
2.5 mm
10258750 1,4875 kr - 1,4875 kr 4739 I lager
12.9 mm
Rund
4.0 mm
3,4466 kr - 3,4466 kr 3322 I lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
4,1388 kr - 5,1096 kr 5466 I lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
4,3568 kr - 4,3568 kr 3512 I lager
22.2 mm
Rund
3.2 mm
0,6377 kr - 2,1113 kr 87 I lager
12.7 mm
Rund
2.3 mm
0,7368 kr - 2,4704 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
Rund
3.2 mm
10027394 1,821 kr - 1,821 kr 1107 I lager
Platt
1.6 mm
0,4524 kr - 1,5081 kr 7797 I lager
11.2 mm
Dubbel
1.6 mm
1,8118 kr - 1,8118 kr Fråga angående leveranstidhär
Platt
2.5 mm
2,4794 kr - 2,4794 kr 116000 I lager
Rund
1.6 mm
1,934 kr - 1,934 kr 5298 I lager
Rund
3.2 mm
2,0538 kr - 2,0538 kr Fråga angående leveranstidhär
Platt
1.8 mm
2,4794 kr - 2,4794 kr 523 I lager
Rund
3.2 mm
  • av 5
Genomföring med dragavlastning Dubbel 2,3 x 4,5 till 2,8 x 5,3 mm PA Svart

10258682

Prisintervall
0,94 kr - 0,94 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Dubbel
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    2.3 x 4.5 mm
  • Huvudlängd
    9.5 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 6,35 mm Nylon 6/6 Svart

10027431

Prisintervall
1,4059 kr - 1,4059 kr

Lagernivåer
108309 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    6.35 mm, 6.73 mm, 6.86 mm, 7.37 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.5 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 6,4 – 7,4 mm. PA Vit

10258767

Prisintervall
1,5219 kr - 1,5219 kr

Lagernivåer
6946 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    4.0 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 8,2 - 9,2 mm PA Svart

10258781

Prisintervall
2,2977 kr - 2,2977 kr

Lagernivåer
1677 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    8.2 - 9.2 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 7,6 mm PA Svart

10258804

Prisintervall
2,2977 kr - 2,2977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    7.6 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 7,6 mm PA Svart

10258828

Prisintervall
2,2977 kr - 2,2977 kr

Lagernivåer
6398 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    7.6 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 6,5 – 7,5 mm PA Svart

10258712

Prisintervall
1,5219 kr - 1,5219 kr

Lagernivåer
1375 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    6.5 - 7.5 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 6,4 – 7,4 mm. PA Svart

10258750

Prisintervall
1,4875 kr - 1,4875 kr

Lagernivåer
4739 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    4.0 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 8,2 - 9,2 mm PA Vit

10258798

Prisintervall
3,4466 kr - 3,4466 kr

Lagernivåer
3322 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    8.2 - 9.2 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 7,6 mm PA Vit

10258835

Prisintervall
5,1096 kr - 4,1388 kr

Lagernivåer
5466 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    7.6 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 9,4 - 11 mm PA Svart

10258873

Prisintervall
4,3568 kr - 4,3568 kr

Lagernivåer
3512 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    9.4 - 11.0 mm
  • Huvudlängd
    22.2 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 7,6 mm PA Svart

10281512

Prisintervall
2,1113 kr - 0,6377 kr

Lagernivåer
87 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    7.6 mm
  • Huvudlängd
    12.7 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 8,2 - 9,2 mm PA Svart

10281550

Prisintervall
2,4704 kr - 0,7368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    8.2 - 9.2 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm
Genomföring med dragavlastning Platt 2,8 x 5,3 mm;2,3 x 4,6 mm Nylon 6/6 Svart

10027394

Prisintervall
1,821 kr - 1,821 kr

Lagernivåer
1107 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    2.3 x 4.6 mm, 2.8 x 5.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Genomföring med dragavlastning Dubbel 3 x 5,6 mm PA Svart

10281635

Prisintervall
1,5081 kr - 0,4524 kr

Lagernivåer
7797 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Dubbel
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    3.0 x 5.6 mm
  • Huvudlängd
    11.2 mm
Genomföring med dragavlastning Platt 3 x 5,6 mm Nylon 6/6 Svart

10173343

Prisintervall
1,8118 kr - 1,8118 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    3.0 x 5.6 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.5 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 7,6 mm Nylon 6/6 Svart

10173404

Prisintervall
2,4794 kr - 2,4794 kr

Lagernivåer
116000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    7.6 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 8,26 mm Nylon 6/6 Svart

10027448

Prisintervall
1,934 kr - 1,934 kr

Lagernivåer
5298 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    7.62 mm, 8.26 mm, 8.38 mm, 9.02 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
Genomföring med dragavlastning Platt 3 x 7,6 mm Nylon 6/6 Svart

10027424

Prisintervall
2,0538 kr - 2,0538 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    3 x 7.6 mm, 3.8 x 7.1 mm, 4.1 x 7.6 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.8 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 8,2 - 9,2 mm Nylon 6/6 Svart

10173435

Prisintervall
2,4794 kr - 2,4794 kr

Lagernivåer
523 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    8.2 x 9.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm