Meny Sök

Kabelgenomföringar, låsmuttrar - nylon

I lager

Låsmuttrar och tätningsbrickor för kabelgenomföringar finns som tillbehör för sortimentets alla kabelgenomföringar i nylon och mässing

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
98 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Köp
9,4236 kr - 9,4236 kr 652 I lager
M63
1,1835 kr - 1,1835 kr 43600 I lager
M12
4,3197 kr - 4,3197 kr 11575 I lager
M32
1,716 kr - 1,716 kr 35 I lager
1/2 in
2,9439 kr - 2,9439 kr 14517 I lager
3/4 in
8,817 kr - 8,817 kr 3442 I lager
PG 42
1,6717 kr - 1,6717 kr 64100 I lager
M20
7,2637 kr - 7,2637 kr 1600 I lager
M50
4,2754 kr - 4,2754 kr 100 I lager
1 in
6,3728 kr - 6,496 kr Fråga angående leveranstidhär
M32 x 1.5
1,7308 kr - 1,7308 kr 15190 I lager
PG 11
5,666 kr - 5,666 kr 4205 I lager
PG 29
5,4737 kr - 5,4737 kr 834 I lager
M40
1,866 kr - 1,9012 kr 7147 I lager
M32 x 1.5
1,2663 kr - 1,2663 kr 33442 I lager
PG 7
3,204 kr - 3,2744 kr 20950 I lager
M32 x 1.5
1,8196 kr - 1,8196 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 13.5
6,1985 kr - 6,1985 kr 1779 I lager
PG 36
1,3506 kr - 1,3506 kr 85099 I lager
M16
6,3728 kr - 6,496 kr Fråga angående leveranstidhär
M32 x 1.5
  • av 5
Låsmutter för PE M63 74.0 mm Nylon 6 Grå

10265727

Prisintervall
9,4236 kr - 9,4236 kr

Lagernivåer
652 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M63
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M12 18.0 mm Nylon 6 Grå

10265659

Prisintervall
1,1835 kr - 1,1835 kr

Lagernivåer
43600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M12
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 39.0 mm Nylon 6 Grå

10265697

Prisintervall
4,3197 kr - 4,3197 kr

Lagernivåer
11575 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M32
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    7.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE 1/2 in 27.0 mm Nylon 6 Grå

10265734

Prisintervall
1,716 kr - 1,716 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    1/2 in
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE 3/4 in 33.0 mm Nylon 6 Grå

10265741

Prisintervall
2,9439 kr - 2,9439 kr

Lagernivåer
14517 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    3/4 in
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 42 63.0 mm Nylon 6 Grå

10265635

Prisintervall
8,817 kr - 8,817 kr

Lagernivåer
3442 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 42
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M20 27.0 mm Nylon 6 Grå

10265673

Prisintervall
1,6717 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
64100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M20
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    5.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M50 60.0 mm Nylon 6 Grå

10265710

Prisintervall
7,2637 kr - 7,2637 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M50
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE 1.000 in 40.0 mm Nylon 6 Grå

10265758

Prisintervall
4,2754 kr - 4,2754 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    1 in
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Vit

10380932

Prisintervall
6,496 kr - 6,3728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 11 24.0 mm Nylon 6 Grå

10265574

Prisintervall
1,7308 kr - 1,7308 kr

Lagernivåer
15190 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 11
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 29 45.0 mm Nylon 6 Grå

10265611

Prisintervall
5,666 kr - 5,666 kr

Lagernivåer
4205 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 29
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M40 50.0 mm Nylon 6 Grå

10265703

Prisintervall
5,4737 kr - 5,4737 kr

Lagernivåer
834 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M40
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Svart

10380918

Prisintervall
1,9012 kr - 1,866 kr

Lagernivåer
7147 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 7 18.0 mm Nylon 6 Grå

10265550

Prisintervall
1,2663 kr - 1,2663 kr

Lagernivåer
33442 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 7
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 33.0 mm PA Vit

10380949

Prisintervall
3,2744 kr - 3,204 kr

Lagernivåer
20950 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 13.5 27.0 mm Nylon 6 Grå

10265581

Prisintervall
1,8196 kr - 1,8196 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 13.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 36 58.0 mm Nylon 6 Grå

10265628

Prisintervall
6,1985 kr - 6,1985 kr

Lagernivåer
1779 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 36
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M16 22.0 mm Nylon 6 Grå

10265666

Prisintervall
1,3506 kr - 1,3506 kr

Lagernivåer
85099 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M16
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Röd

10380925

Prisintervall
6,496 kr - 6,3728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid