Meny Sök

Låsmutter för PE 1.000 in 40.0 mm Nylon 6 Grå

This locknut is designed to lock an NPT threaded cable gland in place. It is grey and made of nylon.
Essentra artikelnummer:

10265758

Tillverkarens artikelnummer:

467763

300 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 + 4,2754 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

106,89 kr

25 x 4,2754 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Gängstorlek 1 in
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss