Meny Sök

Kabelgenomföringar, låsmuttrar - nylon

I lager

Låsmuttrar och tätningsbrickor för kabelgenomföringar finns som tillbehör för sortimentets alla kabelgenomföringar i nylon och mässing

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
98 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Köp
2,4049 kr - 3,1966 kr Fråga angående leveranstidhär
M16 x 1.5
5,706 kr - 7,618 kr Fråga angående leveranstidhär
M32 x 1.5
2,9439 kr - 2,9439 kr 14528 I lager
3/4 in
4,2754 kr - 4,2754 kr 100 I lager
1 in
1,716 kr - 1,716 kr 35 I lager
1/2 in
3,204 kr - 3,2744 kr 20950 I lager
M32 x 1.5
6,3728 kr - 6,496 kr Fråga angående leveranstidhär
M32 x 1.5
12,2492 kr - 12,2492 kr 340 I lager
PG 48
2,8847 kr - 2,8847 kr 2400 I lager
M25
9,4236 kr - 9,4236 kr 652 I lager
M63
1,6717 kr - 1,6717 kr 64000 I lager
M20
7,2637 kr - 7,2637 kr 1600 I lager
M50
1,8196 kr - 1,8196 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 13.5
6,3728 kr - 6,496 kr Fråga angående leveranstidhär
M32 x 1.5
1,4719 kr - 1,4719 kr 103951 I lager
PG 9
2,9883 kr - 2,9883 kr 340 I lager
PG 21
1,7308 kr - 1,7308 kr 14790 I lager
PG 11
8,817 kr - 8,817 kr 3442 I lager
PG 42
5,666 kr - 5,666 kr 4205 I lager
PG 29
1,1835 kr - 1,1835 kr 42550 I lager
M12
  • av 5
Låsmutter för PE M16 x 1.5 PA Grå

10301357

Prisintervall
3,1966 kr - 2,4049 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Commodity Code
    3917400099
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 PA Grå

10301548

Prisintervall
7,618 kr - 5,706 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    6.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE 3/4 in 33.0 mm Nylon 6 Grå

10265741

Prisintervall
2,9439 kr - 2,9439 kr

Lagernivåer
14528 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    3/4 in
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE 1.000 in 40.0 mm Nylon 6 Grå

10265758

Prisintervall
4,2754 kr - 4,2754 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    1 in
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE 1/2 in 27.0 mm Nylon 6 Grå

10265734

Prisintervall
1,716 kr - 1,716 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    1/2 in
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 33.0 mm PA Vit

10380949

Prisintervall
3,2744 kr - 3,204 kr

Lagernivåer
20950 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Vit

10380932

Prisintervall
6,496 kr - 6,3728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 48 69.0 mm Nylon 6 Grå

10265642

Prisintervall
12,2492 kr - 12,2492 kr

Lagernivåer
340 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 48
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M25 33.0 mm Nylon 6 Grå

10265680

Prisintervall
2,8847 kr - 2,8847 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M25
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M63 74.0 mm Nylon 6 Grå

10265727

Prisintervall
9,4236 kr - 9,4236 kr

Lagernivåer
652 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M63
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M20 27.0 mm Nylon 6 Grå

10265673

Prisintervall
1,6717 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
64000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M20
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    5.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M50 60.0 mm Nylon 6 Grå

10265710

Prisintervall
7,2637 kr - 7,2637 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M50
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 13.5 27.0 mm Nylon 6 Grå

10265581

Prisintervall
1,8196 kr - 1,8196 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 13.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Röd

10380925

Prisintervall
6,496 kr - 6,3728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 9 22.0 mm Nylon 6 Grå

10265567

Prisintervall
1,4719 kr - 1,4719 kr

Lagernivåer
103951 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 9
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 21 36.0 mm Nylon 6 Grå

10265604

Prisintervall
2,9883 kr - 2,9883 kr

Lagernivåer
340 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 21
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    7.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 11 24.0 mm Nylon 6 Grå

10265574

Prisintervall
1,7308 kr - 1,7308 kr

Lagernivåer
14790 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 11
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 42 63.0 mm Nylon 6 Grå

10265635

Prisintervall
8,817 kr - 8,817 kr

Lagernivåer
3442 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 42
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 29 45.0 mm Nylon 6 Grå

10265611

Prisintervall
5,666 kr - 5,666 kr

Lagernivåer
4205 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 29
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M12 18.0 mm Nylon 6 Grå

10265659

Prisintervall
1,1835 kr - 1,1835 kr

Lagernivåer
42550 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M12
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid