Meny Sök

Kabelgenomföringar, låsmuttrar - nylon

I lager

Låsmuttrar och tätningsbrickor för kabelgenomföringar finns som tillbehör för sortimentets alla kabelgenomföringar i nylon och mässing

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
98 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Köp
6,018 kr - 6,018 kr 1979 I lager
PG 36
1,3113 kr - 1,3113 kr 90649 I lager
M16
5,3142 kr - 5,3142 kr 2274 I lager
M40
2,8582 kr - 2,8582 kr 14553 I lager
3/4 in
6,1872 kr - 6,3068 kr Fråga angående leveranstidhär
M32 x 1.5
1,4291 kr - 1,4291 kr 98801 I lager
PG 9
2,9012 kr - 2,9012 kr 1042 I lager
PG 21
11,8924 kr - 11,8924 kr 930 I lager
PG 48
2,8007 kr - 2,8007 kr 2296 I lager
M25
9,1491 kr - 9,1491 kr 692 I lager
M63
6,1872 kr - 6,3068 kr Fråga angående leveranstidhär
M32 x 1.5
1,8117 kr - 1,8459 kr 7147 I lager
M32 x 1.5
3,1107 kr - 3,179 kr Fråga angående leveranstidhär
M32 x 1.5
4,1508 kr - 4,1508 kr 500 I lager
1.000 in
1,6804 kr - 1,6804 kr 12940 I lager
PG 11
5,5009 kr - 5,5009 kr 4380 I lager
PG 29
1,149 kr - 1,149 kr 48720 I lager
M12
4,1939 kr - 4,1939 kr 10600 I lager
M32
1,6661 kr - 1,6661 kr 6735 I lager
1/2 in
1,7666 kr - 1,7666 kr 59119 I lager
PG 13.5
  • av 5
Låsmutter för PE PG 36 58.0 mm Nylon 6 Grå

10265628

Prisintervall
6,018 kr - 6,018 kr

Lagernivåer
1979 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 36
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M16 22.0 mm Nylon 6 Grå

10265666

Prisintervall
1,3113 kr - 1,3113 kr

Lagernivåer
90649 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M16
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M40 50.0 mm Nylon 6 Grå

10265703

Prisintervall
5,3142 kr - 5,3142 kr

Lagernivåer
2274 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M40
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE 3/4 in 33.0 mm Nylon 6 Grå

10265741

Prisintervall
2,8582 kr - 2,8582 kr

Lagernivåer
14553 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    3/4 in
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Röd

10380925

Prisintervall
6,3068 kr - 6,1872 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 9 22.0 mm Nylon 6 Grå

10265567

Prisintervall
1,4291 kr - 1,4291 kr

Lagernivåer
98801 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 9
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 21 36.0 mm Nylon 6 Grå

10265604

Prisintervall
2,9012 kr - 2,9012 kr

Lagernivåer
1042 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 21
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    7.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 48 69.0 mm Nylon 6 Grå

10265642

Prisintervall
11,8924 kr - 11,8924 kr

Lagernivåer
930 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 48
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M25 33.0 mm Nylon 6 Grå

10265680

Prisintervall
2,8007 kr - 2,8007 kr

Lagernivåer
2296 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M25
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M63 74.0 mm Nylon 6 Grå

10265727

Prisintervall
9,1491 kr - 9,1491 kr

Lagernivåer
692 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M63
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Vit

10380932

Prisintervall
6,3068 kr - 6,1872 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Svart

10380918

Prisintervall
1,8459 kr - 1,8117 kr

Lagernivåer
7147 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 33.0 mm PA Vit

10380949

Prisintervall
3,179 kr - 3,1107 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE 1.000 in 40.0 mm Nylon 6 Grå

10265758

Prisintervall
4,1508 kr - 4,1508 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    1.000 in
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 11 24.0 mm Nylon 6 Grå

10265574

Prisintervall
1,6804 kr - 1,6804 kr

Lagernivåer
12940 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 11
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 29 45.0 mm Nylon 6 Grå

10265611

Prisintervall
5,5009 kr - 5,5009 kr

Lagernivåer
4380 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 29
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M12 18.0 mm Nylon 6 Grå

10265659

Prisintervall
1,149 kr - 1,149 kr

Lagernivåer
48720 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M12
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 39.0 mm Nylon 6 Grå

10265697

Prisintervall
4,1939 kr - 4,1939 kr

Lagernivåer
10600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M32
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    7.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE 1/2 in 27.0 mm Nylon 6 Grå

10265734

Prisintervall
1,6661 kr - 1,6661 kr

Lagernivåer
6735 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    1/2 in
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 13.5 27.0 mm Nylon 6 Grå

10265581

Prisintervall
1,7666 kr - 1,7666 kr

Lagernivåer
59119 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 13.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid