Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.
Serienummer: SR1704
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Minsta kompatibla kabeldiameter | Längd monteringsgänga | Material | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4588 kr - 5,4588 kr | 12106 I lager |
M16
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 37,5613 kr - 37,5613 kr | 100 I lager |
PG 42
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 6,9678 kr - 6,9678 kr | 5163 I lager |
PG 9
|
Grå
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
PG 36
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| 6,0062 kr - 6,0062 kr | 1556 I lager |
PG 7
|
Grå
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 8,5803 kr - 8,5803 kr | 6222 I lager |
PG 13.5
|
Grå
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 26,4364 kr - 26,4364 kr | 552 I lager |
PG 29
|
Grå
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 26,4364 kr - 26,4364 kr | 201 I lager |
PG 29
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,4059 kr - 11,4059 kr | 42002 I lager |
M25
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 11,4059 kr - 11,4059 kr | 5654 I lager |
M25
|
Svart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 17,8264 kr - 17,8264 kr | 49 I lager |
M32
|
Svart
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon 6
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 29,3804 kr - 29,3804 kr | 1 I lager |
M50
|
Svart
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,734 kr - 4,734 kr | 35150 I lager |
M12
|
Grå
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 6,5388 kr - 6,5388 kr | 89480 I lager |
M20
|
Grå
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,8264 kr - 17,8264 kr | 4150 I lager |
M32
|
Grå
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon 6
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 29,3804 kr - 29,3804 kr | 530 I lager |
M50
|
Grå
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,5476 kr - 5,5476 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
Svart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 11,6574 kr - 11,6574 kr | 3500 I lager |
M25
|
Grön
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 11,6574 kr - 11,6574 kr | 388 I lager |
M25
|
Grön
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 17,8264 kr - 17,8264 kr | 1633 I lager |
M32
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm