Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.
Serienummer: SR1704
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Minsta kompatibla kabeldiameter | Längd monteringsgänga | Material | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5476 kr - 5,5476 kr | 2282 I lager |
M12
|
Grå
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,6512 kr - 5,6512 kr | 1015 I lager |
M16
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 11,9829 kr - 11,9829 kr | 1450 I lager |
M25
|
Svart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 27,901 kr - 27,901 kr | 460 I lager |
M40
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 30,9041 kr - 30,9041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M50
|
Svart
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,6512 kr - 5,6512 kr | 4750 I lager |
M16
|
Grå
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,9829 kr - 11,9829 kr | 6341 I lager |
M25
|
Grå
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 26,3772 kr - 26,3772 kr | 70 I lager |
M40
|
Grå
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 5,6512 kr - 5,6512 kr | 4462 I lager |
M16
|
Svart
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,9829 kr - 11,9829 kr | 3461 I lager |
M25
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 11,9829 kr - 11,9829 kr | 600 I lager |
M25
|
Grå
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,6512 kr - 5,6512 kr | 1715 I lager |
M16
|
Grå
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 14,1008 kr - 18,1489 kr | 100 I lager |
PG21
|
Grå
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 66,1278 kr - 85,0684 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG36
|
Grå
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4,4363 kr - 5,6911 kr | 10 I lager |
PG9
|
Grå
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,7695 kr - 5,7695 kr | 39296 I lager |
PG 7
|
Svart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 7,3342 kr - 9,4254 kr | 12530 I lager |
M25
|
Grå
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 5,1235 kr - 6,6172 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG11
|
Grå
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,482 kr - 7,0504 kr | 1200 I lager |
M20
|
Grå
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 8,2006 kr - 10,5607 kr | 73 I lager |
PG11
|
Grå
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta