Meny Sök

Kabelförskruvningar, raka/nylon

I lager

Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.

Serienummer: SR1704

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
237 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Minsta kompatibla kabeldiameter Längd monteringsgänga Material Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
10152034 4,5392 kr - 6,2505 kr 278 I lager
M12
Grå
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
13,8642 kr - 17,8523 kr 5537 I lager
M32
Grå
12.0 mm
10.0 mm
PA
21.0 mm
5,4383 kr - 6,9901 kr 4964 I lager
PG13.5
Grå
6.0 mm
9.0 mm
PA
12.0 mm
5,3223 kr - 6,8451 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Grå
5.0 mm
8.0 mm
PA
13.0 mm
7,1206 kr - 9,1509 kr 13630 I lager
M25
Grå
8.0 mm
8.0 mm
PA
17.0 mm
4,9742 kr - 6,4245 kr 486 I lager
PG11
Grå
5.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
4,8872 kr - 6,294 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Grå
3.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
7,9617 kr - 10,2531 kr 273 I lager
PG11
Grå
3.0 mm
8.0 mm
PA
7.0 mm
13,6901 kr - 17,6203 kr 100 I lager
PG21
Grå
9.0 mm
11.0 mm
PA
16.0 mm
64,2017 kr - 82,5907 kr 28 I lager
PG36
Grå
22.0 mm
13.0 mm
PA
32.0 mm
58,3138 kr - 75,006 kr 240 I lager
M40
Grå
16.0 mm
10.0 mm
PA
28.0 mm
6,0329 kr - 7,7587 kr 723 I lager
PG16
Grå
10.0 mm
10.0 mm
PA
14.0 mm
12,3704 kr - 15,8945 kr 165 I lager
PG21
Grå
13.0 mm
11.0 mm
PA
18.0 mm
5,8299 kr - 7,5122 kr 300 I lager
PG7
Grå
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
5,6015 kr - 5,6015 kr 22446 I lager
PG 7
Svart
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
7,957 kr - 7,957 kr 3326 I lager
PG 13.5
Svart
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
11,878 kr - 11,878 kr 1000 I lager
PG 21
Svart
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
28,8837 kr - 28,8837 kr 40 I lager
PG 36
Svart
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
5,6015 kr - 5,6015 kr 28126 I lager
PG 7
Svart
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
6,5207 kr - 6,5207 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 9
Svart
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
  • av 12
Kabelgenomföring;M12;Grå

10152034

Prisintervall
6,2505 kr - 4,5392 kr

Lagernivåer
278 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 - 5.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
Kabelgenomföring M32 12.0 mm 21.0 mm PA Grå

10152119

Prisintervall
17,8523 kr - 13,8642 kr

Lagernivåer
5537 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    12.0 - 21.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
Kabelgenomföring PG13.5 Grå

10152195

Prisintervall
6,9901 kr - 5,4383 kr

Lagernivåer
4964 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 12.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Totallängd
    39.0 mm
Kabelgenomföring M20 5.0 mm 13.0 mm PA Grå

10152072

Prisintervall
6,8451 kr - 5,3223 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 13.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
Kabelgenomföring M25 8.0 mm 17.0 mm PA Grå

10152096

Prisintervall
9,1509 kr - 7,1206 kr

Lagernivåer
13630 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    8.0 - 17.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
Kabelgenomföring PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Grå

10152171

Prisintervall
6,4245 kr - 4,9742 kr

Lagernivåer
486 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 10.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
Kabelgenomföring M16 3.0 mm 10.0 mm PA Grå

10152058

Prisintervall
6,294 kr - 4,8872 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 10.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
Kabelgenomföring PG11 Grå

10152157

Prisintervall
10,2531 kr - 7,9617 kr

Lagernivåer
273 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 7.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
Kabelgenomföring PG21 9.0 mm 16.0 mm PA Grå

10152225

Prisintervall
17,6203 kr - 13,6901 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    9.0 - 16.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    11.0 mm
  • Totallängd
    47.5 mm
Kabelgenomföring PG36 22.0 mm 32.0 mm PA Grå

10152294

Prisintervall
82,5907 kr - 64,2017 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    22.0 - 32.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    13.0 mm
  • Totallängd
    61.0 mm
Kabelgenomföring M40 16.0 mm 28.0 mm PA Grå

10152133

Prisintervall
75,006 kr - 58,3138 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    16.0 - 28.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
Kabelgenomföring PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Grå

10152201

Prisintervall
7,7587 kr - 6,0329 kr

Lagernivåer
723 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    10.0 - 14.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Totallängd
    42.5 mm
Kabelgenomföring PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Grå

10152232

Prisintervall
15,8945 kr - 12,3704 kr

Lagernivåer
165 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 18.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    11.0 mm
  • Totallängd
    47.5 mm
Kabelgenomföring PG7 2.0 mm 5.0 mm PA Grå

10152317

Prisintervall
7,5122 kr - 5,8299 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 - 5.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Totallängd
    30.5 mm
Kabelgenomföring PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Svart

10263334

Prisintervall
5,6015 kr - 5,6015 kr

Lagernivåer
22446 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 6.5 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Svart

10263402

Prisintervall
7,957 kr - 7,957 kr

Lagernivåer
3326 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 9.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Svart

10263440

Prisintervall
11,878 kr - 11,878 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    9.0 - 16.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Svart

10263488

Prisintervall
28,8837 kr - 28,8837 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    20.0 - 26.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Svart

10263341

Prisintervall
5,6015 kr - 5,6015 kr

Lagernivåer
28126 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 - 5.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Svart

10263358

Prisintervall
6,5207 kr - 6,5207 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.0 - 8.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790