Meny Sök

Kabelförskruvningar, raka/nylon

I lager

Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.

Serienummer: SR1704

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
237 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Minsta kompatibla kabeldiameter Längd monteringsgänga Material Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
6,65 kr - 6,65 kr 3079 I lager
M20
Svart
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
5,4866 kr - 5,4866 kr 6812 I lager
M16
Svart
4.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
11,6339 kr - 11,6339 kr 4361 I lager
M25
Svart
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
17,7525 kr - 17,7525 kr 20110 I lager
M32
Svart
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
6,65 kr - 6,65 kr 12255 I lager
M20
Grå
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
25,4797 kr - 25,4797 kr 20 I lager
PG 29
Grå
13.0 mm
12.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
6,7649 kr - 6,7649 kr 9321 I lager
PG 9
Svart
4.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
46,7368 kr - 46,7368 kr 353 I lager
PG 48
Grå
34.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
28,8837 kr - 28,8837 kr 140 I lager
PG 36
Grå
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
27,0883 kr - 27,0883 kr 460 I lager
M40
Svart
20.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
36,0364 kr - 36,0364 kr 502 I lager
M63
Grå
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
5,386 kr - 5,386 kr 2312 I lager
M12
Grå
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
40,2591 kr - 40,2591 kr 173 I lager
M63
Svart
37.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
17,7525 kr - 17,7525 kr 1900 I lager
M32
Grå
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
25,609 kr - 25,609 kr 135 I lager
M40
Svart
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
6,65 kr - 6,65 kr 14585 I lager
1/2 in
Svart
6.0 mm
13.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
11,6339 kr - 11,6339 kr 6341 I lager
M25
Grå
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
25,609 kr - 25,609 kr 70 I lager
M40
Grå
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
11,6339 kr - 11,6339 kr Fråga angående leveranstidhär
M25
Grå
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
5,4866 kr - 5,4866 kr 2215 I lager
M16
Grå
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
  • av 12
Kabelgenomföring M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Svart

10264447

Prisintervall
6,65 kr - 6,65 kr

Lagernivåer
3079 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 9.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M16 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Svart

10264416

Prisintervall
5,4866 kr - 5,4866 kr

Lagernivåer
6812 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.0 - 8.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Svart

10264454

Prisintervall
11,6339 kr - 11,6339 kr

Lagernivåer
4361 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 18.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M32 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Svart

10264485

Prisintervall
17,7525 kr - 17,7525 kr

Lagernivåer
20110 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 20.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Grå

10264584

Prisintervall
6,65 kr - 6,65 kr

Lagernivåer
12255 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 9.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 29 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Grå

10263631

Prisintervall
25,4797 kr - 25,4797 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 20.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    12.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Svart

10263693

Prisintervall
6,7649 kr - 6,7649 kr

Lagernivåer
9321 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.0 - 8.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 48 34.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Grå

10380864

Prisintervall
46,7368 kr - 46,7368 kr

Lagernivåer
353 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    34.0 - 44.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Grå

10263655

Prisintervall
28,8837 kr - 28,8837 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    20.0 - 26.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M40 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Svart

10264508

Prisintervall
27,0883 kr - 27,0883 kr

Lagernivåer
460 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    20.0 - 26.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Grå

10264379

Prisintervall
36,0364 kr - 36,0364 kr

Lagernivåer
502 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    37.0 - 44.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Grå

10264546

Prisintervall
5,386 kr - 5,386 kr

Lagernivåer
2312 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 - 5.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Svart

10264522

Prisintervall
40,2591 kr - 40,2591 kr

Lagernivåer
173 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    37.0 - 44.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M32 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Grå

10264621

Prisintervall
17,7525 kr - 17,7525 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 20.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Svart

10264492

Prisintervall
25,609 kr - 25,609 kr

Lagernivåer
135 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    22.0 - 32.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring 1/2 in 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Svart

10264676

Prisintervall
6,65 kr - 6,65 kr

Lagernivåer
14585 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 12.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    13.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Grå

10264591

Prisintervall
11,6339 kr - 11,6339 kr

Lagernivåer
6341 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 18.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Grå

10264638

Prisintervall
25,609 kr - 25,609 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    22.0 - 32.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Grå

10264607

Prisintervall
11,6339 kr - 11,6339 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    9.0 - 16.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M16 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Grå

10264560

Prisintervall
5,4866 kr - 5,4866 kr

Lagernivåer
2215 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 - 6.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790