Meny Sök

Kabelförskruvningar, raka/mässing

I lager

Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmuttrar och tätningsbricka säljs separat

Serienummer: SR1717

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
108 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
547,8977 kr - 599,2359 kr Fråga angående leveranstidhär
M40
33.0 mm
137,5963 kr - 272,6648 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
10.0 mm
10543221 147,475 kr - 163,8611 kr Fråga angående leveranstidhär
M40
25.0 mm
73,1403 kr - 113,7739 kr 444 I lager
M20
12.0 mm
689,2835 kr - 703,4082 kr Fråga angående leveranstidhär
M40
28.0 mm
90,6814 kr - 217,1432 kr 47 I lager
M20
10.5 mm
149,3739 kr - 295,8896 kr 50 I lager
M20
13.0 mm
139,7946 kr - 335,0036 kr 159 I lager
M25
20.5 mm
10207260 1 056,6391 kr - 2 427,2536 kr Fråga angående leveranstidhär
M63
53.0 mm
136,2519 kr - 136,2519 kr 119 I lager
M20
13.0 mm
838,746 kr - 838,746 kr 102 I lager
M50
35.0 mm
40,0626 kr - 55,3458 kr Fråga angående leveranstidhär
1/2
12.0 mm
91,3729 kr - 101,8943 kr Fråga angående leveranstidhär
1.000 in
25.0 mm
12,2399 kr - 29,3585 kr 530 I lager
M20
13.0 mm
36,3789 kr - 40,421 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
6.5 mm
56,5178 kr - 87,9165 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
6.5 mm
117,7526 kr - 228,3266 kr 229 I lager
M16
10.0 mm
597,1279 kr - 1 157,3174 kr 56 I lager
M40
28.0 mm
108,2616 kr - 209,6261 kr 171 I lager
M12
7.0 mm
47,8632 kr - 58,8599 kr 4658 I lager
1/2 in
9.0 mm
  • av 6
Kabelgenomföring M40 29.0 mm 33.0 mm Mässing Naturfärgad

10207246

Prisintervall
599,2359 kr - 547,8977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M40
Kabelgenomföring EMC M16 4.5 mm 10.0 mm Mässing Naturfärgad

10302873

Prisintervall
272,6648 kr - 137,5963 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Avancerad EMC
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.5 - 10.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    6.0 mm
Kabelgenomföring EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Mässing Naturfärgad

10543221

Prisintervall
163,8611 kr - 147,475 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    EMC
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Totallängd
    54.0 mm
Kabelgenomföring EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Mässing Naturfärgad

10237175

Prisintervall
113,7739 kr - 73,1403 kr

Lagernivåer
444 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    EMC
  • Längd monteringsgänga
    12.0 mm
  • Totallängd
    36.5 mm
Kabelgenomföring EMC M40 16.0 mm 28.0 mm Mässing Naturfärgad

10635971

Prisintervall
703,4082 kr - 689,2835 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Avancerad EMC
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Totallängd
    55.0 mm
Kabelgenomföring M20 8.0 mm 10.5 mm Mässing Naturfärgad

10207215

Prisintervall
217,1432 kr - 90,6814 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
Kabelgenomföring EMC M20 6.0 mm 13.0 mm Mässing Naturfärgad

10302880

Prisintervall
295,8896 kr - 149,3739 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Avancerad EMC
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 13.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    6.0 mm
Kabelgenomföring M25 15.5 mm 20.5 mm Mässing Naturfärgad

10207222

Prisintervall
335,0036 kr - 139,7946 kr

Lagernivåer
159 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M25
Kabelgenomföring M63 46.0 mm 53.0 mm Mässing Naturfärgad

10207260

Prisintervall
2 427,2536 kr - 1 056,6391 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M63
Kabelgenomföring M20 Naturfärgad

10278277

Prisintervall
136,2519 kr - 136,2519 kr

Lagernivåer
119 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    ATEX
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Längd monteringsgänga
    6.0 mm
Kabelgenomföring ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm Mässing Naturfärgad

10278314

Prisintervall
838,746 kr - 838,746 kr

Lagernivåer
102 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    ATEX
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
Kabelgenomföring 1/2 6.0 mm 12.0 mm Mässing Naturfärgad

10267714

Prisintervall
55,3458 kr - 40,0626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 12.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    13.0 mm
Kabelgenomföring 1.000 in 18.0 mm 25.0 mm Mässing Naturfärgad

10267752

Prisintervall
101,8943 kr - 91,3729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    18.0 - 25.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    19.0 mm
Kabelgenomföring M20 8.0 mm 13.0 mm PA Silvergrå

10207314

Prisintervall
29,3585 kr - 12,2399 kr

Lagernivåer
530 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silvergrå
  • Allt material
    Polyamid PA6 V-2
  • Genomföringsform
    Enkel montering
  • Totallängd
    42.5 mm
  • Gängstorlek
    M20
Kabelgenomföring EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Mässing Naturfärgad

10543214

Prisintervall
40,421 kr - 36,3789 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    EMC
  • Längd monteringsgänga
    6.0 mm
  • Totallängd
    28.0 mm
Kabelgenomföring EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Mässing Naturfärgad

10237168

Prisintervall
87,9165 kr - 56,5178 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    EMC
  • Längd monteringsgänga
    12.0 mm
  • Totallängd
    33.8 mm
Kabelgenomföring ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm Mässing Naturfärgad

10278260

Prisintervall
228,3266 kr - 117,7526 kr

Lagernivåer
229 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    ATEX
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Längd monteringsgänga
    5.0 mm
Kabelgenomföring ATEX M40 16.0 mm 28.0 mm Mässing Naturfärgad

10278307

Prisintervall
1 157,3174 kr - 597,1279 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    ATEX
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
Kabelgenomföring ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm Mässing Naturfärgad

10278253

Prisintervall
209,6261 kr - 108,2616 kr

Lagernivåer
171 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    ATEX
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Längd monteringsgänga
    5.0 mm
Kabelgenomföring 1/2 in 5.0 mm 9.0 mm Mässing Naturfärgad

10267721

Prisintervall
58,8599 kr - 47,8632 kr

Lagernivåer
4658 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 9.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    13.0 mm