Meny Sök

Kabelförseglingar - Plaststomme

I lager

Kabelgenomföringar med plasthölje är utformade för långsiktig säkerhet och används över hela världen för att skydda varor vid import och export. Den långa taggen är idealisk för utskrift av QR-koder, serienummer och streckkoder (upp till 13 siffror). Alternativ med hög draghållfasthet för 120 kg (1,5 mm diameter) och 150 kg (2 0 mm diameter).

  • Våra kabelförseglingar i plast kan användas över hela världen för att säkra varor under import och export. Typiska användningsområden är fraktcontainrar, lastcontainrar, järnvägsfrakter, lastbilar och släpvagnar.
  • Förstärkt låsmekanism och manipuleringssäkra funktioner.
  • Mycket hög draghållfasthet, med alternativ: 120 kg (1,5 mm diameter) och 150 kg (2,0 mm diameter).
Färg: Blå, Grön, Röd Serienummer: SRH0021

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg C D Dragstyrka A B Köp
8,965 kr - 8,965 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
1.5 mm
24.0 mm
120.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
9,2017 kr - 9,2017 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
2.0 mm
24.0 mm
150.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
9,2017 kr - 9,2017 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
2.0 mm
24.0 mm
150.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
8,965 kr - 8,965 kr 49 I lager
Röd
1.5 mm
24.0 mm
120.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Grön

20122768

Prisintervall
8,965 kr - 8,965 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    1.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Dragstyrka
    120.0 kg-f
PlaskaLock 2.0 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Blå

20122775

Prisintervall
9,2017 kr - 9,2017 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    2.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Dragstyrka
    150.0 kg-f
PlaskaLock 2.0 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Grön

20086909

Prisintervall
9,2017 kr - 9,2017 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    2.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Dragstyrka
    150.0 kg-f
PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Röd

20086886

Prisintervall
8,965 kr - 8,965 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    1.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Dragstyrka
    120.0 kg-f