20086909
1222411
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 + | 8,9337 kr |
| A | 5.906 in |
|---|---|
| A | 150.0 mm |
| B | 40.0 mm |
| B | 1.575 in |
| C | 2.0 mm |
| C | 0.079 in |
| D | 0.945 in |
| D | 24.0 mm |
| Dragstyrka | 150.0 kg-f |
| Typ | Barriärförsegling |
| Färg | Grön |
| Höljets material | ABS |
| Kabelmaterial | Galvaniserat stål |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta