Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelband med pärlor, utformade för att tillåta enkel montering och demontering av kablarna, och samtidigt förhindra glidning. Kan användas för många ändamål.
Serienummer: SR1818
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Materialets flamsäkerhetsklass | Totallängd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|
1,0207 kr - 1,0207 kr | 18970 I lager |
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,5759 kr - 0,8154 kr | Fråga angående leveranstidhär |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
2,3647 kr - 2,3647 kr | 300 I lager |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,8698 kr - 0,8698 kr | 2000 I lager |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
1,7412 kr - 2,3343 kr | 50 I lager |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,8867 kr - 0,9432 kr | Fråga angående leveranstidhär |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
1,9168 kr - 1,9168 kr | 625 I lager |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
1,2162 kr - 1,2676 kr | Fråga angående leveranstidhär |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
1,9296 kr - 1,9296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
1,3108 kr - 1,824 kr | 60 I lager |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,5322 kr - 0,7793 kr | 12300 I lager |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
2,5115 kr - 2,5115 kr | 900 I lager |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
1,6142 kr - 1,6142 kr | 7 I lager |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,8818 kr - 0,8818 kr | 1000 I lager |
|
5 in
127.0 mm
|
||
2,2118 kr - 3,5039 kr | 13355 I lager |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
0,7468 kr - 1,1912 kr | 4271 I lager |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
1,0398 kr - 1,0398 kr | 5991 I lager |
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,566 kr - 1,3225 kr | 2938 I lager |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,6969 kr - 0,6969 kr | 14473 I lager |
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,8057 kr - 0,8057 kr | 110 I lager |
|
4 in
101.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta