Kabelband med pärlor, utformade för att tillåta enkel montering och demontering av kablarna, och samtidigt förhindra glidning. Kan användas för många ändamål.
Serienummer: SR1818
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Materialets flamsäkerhetsklass | Totallängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
|
5.984 in
152.0 mm
|
|||
| 1,1686 kr - 1,5081 kr | 1998 I lager |
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 0,8867 kr - 0,9432 kr | Fråga angående leveranstidhär |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 1,9354 kr - 1,9354 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,8904 kr - 0,8904 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 1,6142 kr - 1,6142 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,2484 kr - 0,3952 kr | 35372 I lager |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2,5115 kr - 2,5115 kr | 900 I lager |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 10150092 | 0,6506 kr - 0,6506 kr | 4626 I lager |
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
| 0,7468 kr - 1,1912 kr | 4271 I lager |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2,2118 kr - 3,5039 kr | 13155 I lager |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 1,0621 kr - 1,0621 kr | 2048 I lager |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,9091 kr - 0,9091 kr | 2900 I lager |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,566 kr - 1,3225 kr | 2938 I lager |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,6969 kr - 0,6969 kr | 6473 I lager |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,8057 kr - 0,8057 kr | 110 I lager |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 1,2162 kr - 1,2676 kr | 248 I lager |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 1,9296 kr - 1,9296 kr | 23000 I lager |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,8818 kr - 0,8818 kr | 1000 I lager |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,729 kr - 1,729 kr | 2000 I lager |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta