Kompressionslås med ställbart låsområde som har ett brett greppområde med justerbara skruvar. Låset ger bra kompression och finns i ett urval av förinställda kompressionsalternativ inklusive 4 mm och 6 mm, för förbättrad ljudisolering. Låset har ljuddämpande egenskaper och erbjuder bättre tätning under vibrations- och stötförhållanden.
Används i tillämpningar där miljöfaktorer såsom temperaturvariationer eller packningsslitage kan påverka tätningens effektivitet. Resistent mot temperaturer mellan -50C upp till +80 C. Vanligt förekommande inom industrier som industriella kapslingar.
Sortimentet har spärrar med kvartsvarvs kamdrift och ett urval av låsnings- och icke-låsande alternativ.
Material: , Rostfritt stål Färg: , Svart, Krom Serienummer: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Hylsans höjd | Inriktning vid montering | Material, spärr | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Högermontage
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Högermontage
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Högermontage
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Kvadratisk nyckel, 7,0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Högermontage
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Kvadratisk nyckel, 7,0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Högermontage
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Högermontage
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Högermontage
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Högermontage
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Högermontage
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Högermontage
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Kvadratisk nyckel, 7,0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta